ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ロード・スイッチ

TPS22810-Q1

アクティブ

車載対応、調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、1 チャネル、18V、2A、79mΩ のロード スイッチ

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Imax (A) 2 Ron (typ) (mΩ) 79 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 62 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Thermal shutdown
Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Imax (A) 2 Ron (typ) (mΩ) 79 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 62 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Thermal shutdown
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度
      -40℃~+105℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 最大連続電流: 2A
  • 入力電圧: 2.7V~18V
  • 絶対最大入力電圧: 20V
  • オン抵抗(RON)
    • VIN = 12VでRON = 79mΩ (標準値)
  • 静止電流
    • VIN = 12Vで62µA (標準値)
  • シャットダウン電流
    • VIN = 12Vで500nA (標準値)
  • サーマル・シャットダウン
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)
  • 可変クイック出力放電(QOD)
  • CTピンで立ち上がり時間を設定可能
  • SOT23-6パッケージ
    • 2.9mm×2.8mm、0.95mmピッチ、
      高さ1.45mm (DBV)
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度
      -40℃~+105℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 最大連続電流: 2A
  • 入力電圧: 2.7V~18V
  • 絶対最大入力電圧: 20V
  • オン抵抗(RON)
    • VIN = 12VでRON = 79mΩ (標準値)
  • 静止電流
    • VIN = 12Vで62µA (標準値)
  • シャットダウン電流
    • VIN = 12Vで500nA (標準値)
  • サーマル・シャットダウン
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)
  • 可変クイック出力放電(QOD)
  • CTピンで立ち上がり時間を設定可能
  • SOT23-6パッケージ
    • 2.9mm×2.8mm、0.95mmピッチ、
      高さ1.45mm (DBV)

TPS22810-Q1はシングル・チャネルの負荷スイッチで、立ち上がり時間を設定可能、クイック出力放電(QOD)が内蔵されています。このデバイスにはサーマル・シャットダウン機能があり、接合部の高温からデバイスを保護するため、デバイスの安全動作領域が本質的に維持されます。このデバイスにはNチャネルMOSFETが搭載され、2.7V~18Vの入力電圧範囲で動作でき、最大で2Aの電流をサポートできます。スイッチはオン/オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続が可能です。

デバイスの立ち上がり時間を設定可能なため、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。低電圧誤動作防止機能は、VIN電圧がスレッショルド値よりも低下した場合にデバイスの電源をオフにし、想定よりも低い電圧の供給によって下流の回路が損害を受けることを防止します。QODピンは設定可能で、デバイスの立ち下がり時間を制御し、電源オフ時の設計を柔軟に行えるようにします。

TPS22810-Q1はリード付きSOT-23パッケージ(DBV)で供給されるため、ハンダ接合部の目視検査が可能です。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作するよう規定されています。

TPS22810-Q1はシングル・チャネルの負荷スイッチで、立ち上がり時間を設定可能、クイック出力放電(QOD)が内蔵されています。このデバイスにはサーマル・シャットダウン機能があり、接合部の高温からデバイスを保護するため、デバイスの安全動作領域が本質的に維持されます。このデバイスにはNチャネルMOSFETが搭載され、2.7V~18Vの入力電圧範囲で動作でき、最大で2Aの電流をサポートできます。スイッチはオン/オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続が可能です。

デバイスの立ち上がり時間を設定可能なため、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。低電圧誤動作防止機能は、VIN電圧がスレッショルド値よりも低下した場合にデバイスの電源をオフにし、想定よりも低い電圧の供給によって下流の回路が損害を受けることを防止します。QODピンは設定可能で、デバイスの立ち下がり時間を制御し、電源オフ時の設計を柔軟に行えるようにします。

TPS22810-Q1はリード付きSOT-23パッケージ(DBV)で供給されるため、ハンダ接合部の目視検査が可能です。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作するよう規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS22810 アクティブ 調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、18V、3A、79mΩ のロード・スイッチ Offers higher max current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22810-Q1 2.7~18V、79mΩオン抵抗、熱保護付き負荷スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 4月 2日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション・ノート Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
アプリケーション・ノート Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22810 Load Switch Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018年 1月 30日
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
アプリケーション・ノート Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
アプリケーション・ノート Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22810EVM — TPS22810 可変立ち上がり時間、18V、2A、オン抵抗 79mΩ ロード・スイッチの評価モジュール

TPS22810 評価基板 (EVM) は、TPS22810 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22810EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22810 にさまざまな入力電圧 (2.7V ~ 18V) を印加できます。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS22810 and TPS22810-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBV7A.ZIP (46 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-020008 — 車載パワー・シートのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、双方向と単方向両方のモーター・ドライブを使用して、車載パワー・シートのようなモーター駆動アプリケーション向けの駆動回路と制御回路を提示します。また、高い堅牢性と包括的な診断機能を実現し、小型フットプリントのボードを使用してブラシ付き DC モーターを駆動する方法を示します。このデザインは、モーター駆動の快適性と利便性を向上させるオプションを追加するソリューションや、リレー・ベースの回路を、よりスマートで機能の豊富なデバイスに置き換えるソリューションを提示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ