TIDA-020008
車載パワー・シートのリファレンス・デザイン
TIDA-020008
概要
このリファレンス・デザインは、双方向と単方向両方のモーター・ドライブを使用して、車載パワー・シートのようなモーター駆動アプリケーション向けの駆動回路と制御回路を提示します。また、高い堅牢性と包括的な診断機能を実現し、小型フットプリントのボードを使用してブラシ付き DC モーターを駆動する方法を示します。このデザインは、モーター駆動の快適性と利便性を向上させるオプションを追加するソリューションや、リレー・ベースの回路を、よりスマートで機能の豊富なデバイスに置き換えるソリューションを提示します。
特長
- ブラシ付き DC モーター向けの双方向ドライブ - 複数の外部 FET を使用する場合でピーク 30A、複数の内蔵 FET を使用する場合でピーク 10A
- ランバー(腰部)ポンプとバルブ向けの単方向ドライブ
- すべてのモータから多重化された電流センス信号
- バッテリ逆極性および負荷ダンプ保護
- 各駆動回路の基板の小さなフットプリント
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXF6.PDF (62 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8873-Q1 — Automotive, current sensing 40V, 10A H-bridge motor driver with integrated current feedback
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B82-Q1 — 車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO
データシート: PDF | HTMLロード・スイッチ
TPS22810-Q1 — 車載対応、調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、1 チャネル、18V、2A、79mΩ のロード スイッチ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 車載用パワー・シートのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018年 11月 7日 |