データシート
TPS2H160-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 完全な診断機能を持つデュアル・チャネル、160mΩのスマート・ハイサイド・スイッチ
- バージョンA: オープン・ドレインのステータス出力
- バージョンB: 電流検出アナログ出力
- 広い動作電圧範囲: 3.4~40V
- 非常に低いスタンバイ電流: 500nA未満
- 高精度の電流検出
- 25mAを超える負荷について±17%
- 500mAを超える負荷について、外付け抵抗により±15%で電流制限を変更可能
- 保護機能
- 電流制限(内部または外部)によるGNDへの短絡保護
- ラッチオフ・オプションおよびサーマル・スイング付きのサーマル・シャットダウン機能
- スルー・レートが最適化された、誘導性負荷の負の電圧クランプ
- GND消失およびバッテリ消失の保護
- 診断機能
- 過電流およびグランドへの短絡の保護
- 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
- グローバル・フォルトによる高速割り込み
- 熱特性強化型16ピンPWPパッケージ
TPS2H160-Q1ファミリは、完全に保護されたデュアル・チャネルのスマート・ハイサイド・スイッチで、160mΩのNMOSパワーFETが内蔵されています。
包括的な診断機能と高精度の電流検出機能によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。
電流制限を外部で変更可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2H160EVM — TPS2H160-Q1 デュアル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチの評価モジュール
Texas Instruments TPS2H160-Q1 evaluation module contains a TPS2H160-Q1 integrated circuit (IC), supporting dual channel high side switch application. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS2H160-Q1 for resistive, capacitive, inductive load.
The TPS2H160-Q1 family is a fully (...)
The TPS2H160-Q1 family is a fully (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS2H160A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBF6A.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS2H160B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBF5A.ZIP (65 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-020008 — 車載パワー・シートのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、双方向と単方向両方のモーター・ドライブを使用して、車載パワー・シートのようなモーター駆動アプリケーション向けの駆動回路と制御回路を提示します。また、高い堅牢性と包括的な診断機能を実現し、小型フットプリントのボードを使用してブラシ付き DC モーターを駆動する方法を示します。このデザインは、モーター駆動の快適性と利便性を向上させるオプションを追加するソリューションや、リレー・ベースの回路を、よりスマートで機能の豊富なデバイスに置き換えるソリューションを提示します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。