TPS2H160EVM
TPS2H160-Q1 デュアルチャネル スマート ハイサイド スイッチの評価基板
TPS2H160EVM
概要
TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS2H160-Q1 評価基板は、TPS2H160-Q1 IC を搭載し、デュアルチャネル ハイサイド スイッチ アプリケーションをサポートしています。この評価基板 (EVM) の目的は、抵抗性、静電容量性、誘導性の各負荷を対象にして、TPS2H160-Q1 評価を容易にすることです。
TPS2H160-Q1 ファミリは、包括的な保護機能を搭載したデュアルチャネル ハイサイド パワー スイッチであり、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵しています。
包括的な診断機能と高精度の電流検出機能を搭載しており、インテリジェントな負荷制御が可能です。電流制限を外部からプログラム (設定) 可能であり、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上させることができます。
特長
- 高精度の電流センス
- 外付け抵抗で電流制限を調整可能
- AECQ100-12 に基づきテスト済み
ハイサイド・スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2H160EVM — TPS2H160-Q1 デュアルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2