ホーム パワー マネージメント ロード スイッチ

TPS22811

アクティブ

高速な過電圧保護機能と電流監視機能搭載、2.7V ~ 16V、10A、6mΩ のロード スイッチ

製品詳細

Imax (A) 10 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.7 Number of channels 1 Features Analog current monitor, Overvoltage protection, Power good signal, Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 430 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 6 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3 Current limit type Adjustable Function Current monitoring, Inrush current control, Power good signal, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
Imax (A) 10 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.7 Number of channels 1 Features Analog current monitor, Overvoltage protection, Power good signal, Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 430 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 6 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3 Current limit type Adjustable Function Current monitoring, Inrush current control, Power good signal, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
VQFN-HR (RPW) 10 4 mm² 2 x 2
  • 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~16V
    • 絶対最大定格:20V
  • 低オン抵抗の FET を内蔵:RON = 6mΩ (標準値)
  • 可変の出力スルーレート (dVdt) 制御
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
  • アクティブ LOW のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
  • 高速過電圧保護
    • 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO) (1.2µs (標準値) の応答時間)
  • アナログ負荷電流のモニタ出力 (IMON)
      • 精度:±9% (IOUT > 3A)
  • 定常状態時の短絡保護用の高速トリップ応答
    • 応答時間 640ns (標準値)
    • 固定スレッショルド
  • 過熱保護
  • 可変スレッショルド (PGTH) 付きのパワー・グッド表示 (PG)

  • クイック出力放電
  • 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm (0.45mm ピッチ)
  • 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~16V
    • 絶対最大定格:20V
  • 低オン抵抗の FET を内蔵:RON = 6mΩ (標準値)
  • 可変の出力スルーレート (dVdt) 制御
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
  • アクティブ LOW のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
  • 高速過電圧保護
    • 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO) (1.2µs (標準値) の応答時間)
  • アナログ負荷電流のモニタ出力 (IMON)
      • 精度:±9% (IOUT > 3A)
  • 定常状態時の短絡保護用の高速トリップ応答
    • 応答時間 640ns (標準値)
    • 固定スレッショルド
  • 過熱保護
  • 可変スレッショルド (PGTH) 付きのパワー・グッド表示 (PG)

  • クイック出力放電
  • 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm (0.45mm ピッチ)

TPS22811x は、小さいパッケージに搭載された、高集積のパワー・ディストリビューション・ソリューションです。このデバイスは、最小限の外付け部品で電源レールを制御および監視できます。

出力のスルーレートと突入電流は、1 個の外付けコンデンサを使用して調整できます。入力が過電圧スレッショルド (調整可能) を上回った場合は、出力を遮断することにより負荷を入力過電圧状態から保護します。このデバイスは、高速トリップ応答を内蔵しており、定常状態時に出力に重大なフォルトが発生しても保護できます。

出力負荷電流の正確なアナログ検出を備えており、システムの監視および診断に役立つデジタル・パワー・グッド表示も提供します。

これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod™ QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリントの削減に役立ちます。

これらのデバイスは、–40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS22811x は、小さいパッケージに搭載された、高集積のパワー・ディストリビューション・ソリューションです。このデバイスは、最小限の外付け部品で電源レールを制御および監視できます。

出力のスルーレートと突入電流は、1 個の外付けコンデンサを使用して調整できます。入力が過電圧スレッショルド (調整可能) を上回った場合は、出力を遮断することにより負荷を入力過電圧状態から保護します。このデバイスは、高速トリップ応答を内蔵しており、定常状態時に出力に重大なフォルトが発生しても保護できます。

出力負荷電流の正確なアナログ検出を備えており、システムの監視および診断に役立つデジタル・パワー・グッド表示も提供します。

これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod™ QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリントの削減に役立ちます。

これらのデバイスは、–40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS22998 アクティブ 5.5V、10A、4mΩ オン抵抗のロード スイッチ Lower voltage range with lower RON

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22811x 2.7V~16V、10A、6mΩ ロード・スイッチ、可変過電圧保護および電流監視機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22811EVM — TPS22811 2.7V ~ 16V、10A、6mΩ ロード スイッチの評価基板

TPS22811EVM ロード スイッチ評価ボードを採用すると、TPS22811 ロード スイッチのリファレンス回路を評価できます。TPS22811デバイスは、6mΩ の FETを内蔵した 2.7V ~ 16V、10A のロード スイッチであり、突入電流保護機能、低電圧と過電圧のプログラム可能な保護機能、電流監視、クイック出力放電機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS22811 PSpice Transient Model

SLVMDX4.ZIP (127 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBL4 TPS22811 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPW) 10 Ultra Librarian