TPS22912C
- Integrated Single Load Switch
- Four Pin Wafer-Chip-Scale Package (Nom)
- 0.9 mm × 0.9 mm, 0.5-mm Pitch, 0.5-mm Height (YZV)
- Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
- Low ON-Resistance
- rON = 60 mΩ at VIN = 5 V
- rON = 61 mΩ at VIN = 3.3 V
- rON = 74 mΩ at VIN = 1.8 V
- rON = 84 mΩ at VIN = 1.5 V
- 2-A Maximum Continuous Switch Current
- Low Threshold Control Input
- Controlled Slew-rate
- Under-Voltage Lock Out
- Full-Time Reverse Current Protection
- Quick Output Discharge Transistor (TPS22913B/C Devices)
The TPS22910A, TPS22912C, and TPS22913B/C are small, low rON load switches with controlled turn on. The device contains a P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.4 V to 5.5 V. The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage GPIO control signals.
The TPS22910A, TPS22912C, and TPS22913B/C devices provide reverse current protection in ON and OFF states. An internal reverse voltage comparator disables the power-switch when the output voltage (VOUT) is driven higher than the input voltage (VIN), by VRCP, to quickly (10 µs typ) stop the flow of current towards the input side of the switch. Reverse current protection is always active, even when the power-switch is disabled. Additionally, under-voltage lockout (UVLO) protection turns the switch off if the input voltage is too low.
The TPS22913B/C contains a 150-Ω on-chip load resistor for quick output discharge when the switch is turned off.
This family of devices have various slew rate options to avoid inrush current (see for details), are available in an ultra-small, space-saving 4-pin WCSP packages, and are characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22912CEVM-656 — TPS22912C 低入力電圧、2A シングル・チャネル・ロード・スイッチ評価モジュール
TPS2291xxEVM-656 評価基板 (EVM) は、TPS29912C シングル・チャネル・ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS29912C にさまざまな入力電圧 (1.4V ~ 5.5V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。同様に、さまざまな入力コンデンサと出力コンデンサも評価できます。
TPS22912C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-01589 — ノイズ・リダクション / エコー・キャンセレーション機能搭載、Hi-Fi、近距離、双方向オーディオのリファレンス・デザイン
TIDA-01574 — 電力直接供給型サーモスタット向け出力段のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZV) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。