TIDA-01574
電力直接供給型サーモスタット向け出力段のリファレンス・デザイン
TIDA-01574
概要
TIDA-01574 は、スマート・サーモスタットや他のビル・オートメーション機器向けに、高効率の電力直接供給型リファレンス・デザインです。一般的に、電力直接供給型を採用すると、HVAC(エアコン)の負荷がオフのときに 24V AC から電力を引き出す方法で、Wi-Fi 対応のスマート・サーモスタットのバッテリ寿命を延長することができます。この電力直接供給型リファレンス・デザインは、HVAC(エアコン)負荷の動作を中断せずに 24V AC から電力を直接供給する円滑で高効率な方法を実現します。このデザインで、TPS2662 - 60V eFuse は高精度の電流制限機能と過電圧保護機能を実現し、高効率の電力直接供給を可能にします。
特長
- 高効率の 24V AC 電力直接供給
- コスト効率に優れた統合型の設計
- バッテリ駆動時間の延長
- 高速で高精度の電流制限
- 高精度の過電圧保護機能
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVD1.PDF (58 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | パワー・スティーリング・サーモスタット用の電力段のリファレンス・ デザイン | 英語版 | 2018年 1月 8日 |