ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61021A

アクティブ

0.5V超低入力電圧、3A昇圧型コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4.4 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 4.3 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Pass-through mode, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 4.4 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 4.3 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Pass-through mode, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 90
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲: 0.5V~4.4V
  • スタートアップ時の最小入力電圧: 0.9V
  • 出力電圧設定範囲: 1.8V~4.0V
  • VIN = 2.4V、VOUT = 3.3V、IOUT = 1.5Aのとき91%の効率
  • スイッチング周波数: 2.0MHz
  • VIN > 1.8Vのとき、VOUT = 3.3VにおいてIOUT > 1.5A
  • 静止電流17µA (標準値)
  • -40℃~125℃にわたってリファレンス電圧精度   ±2.5%
  • 軽負荷時のPFM動作モード
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切断
  • 出力過電圧保護
  • 出力短絡保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 2mm×2mmのWSONパッケージ

アプリケーション

  • バッテリ駆動のIoTデバイス
  • ゲーム・コントロール
  • サーモスタット
  • 携帯医療機器
  • Supercapバックアップ・システム

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 入力電圧範囲: 0.5V~4.4V
  • スタートアップ時の最小入力電圧: 0.9V
  • 出力電圧設定範囲: 1.8V~4.0V
  • VIN = 2.4V、VOUT = 3.3V、IOUT = 1.5Aのとき91%の効率
  • スイッチング周波数: 2.0MHz
  • VIN > 1.8Vのとき、VOUT = 3.3VにおいてIOUT > 1.5A
  • 静止電流17µA (標準値)
  • -40℃~125℃にわたってリファレンス電圧精度   ±2.5%
  • 軽負荷時のPFM動作モード
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切断
  • 出力過電圧保護
  • 出力短絡保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 2mm×2mmのWSONパッケージ

アプリケーション

  • バッテリ駆動のIoTデバイス
  • ゲーム・コントロール
  • サーモスタット
  • 携帯医療機器
  • Supercapバックアップ・システム

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61021Aは、アルカリ、NiMH、Li-Mn、またはLi-ionバッテリで動作する携帯またはスマート・デバイス用の電源ソリューションです。TPS61021Aは、最低1.8Vまで放電されたバッテリから、3.3Vの電圧と1.5Aの電流を出力できます。0.5Vの入力電圧で動作可能なため、バッテリ駆動時間を延長できます。

TPS61021Aは重負荷時に2MHzのスイッチング周波数で動作し、軽負荷時にはパワーセービング・モードへ移行して、負荷電流範囲全体で高い効率を維持します。軽負荷時には、VOUTから、わずか17μAの静止電流しか消費しません。シャットダウン時には、負荷と入力とが完全に切断されます。さらに、TPS61021Aには4.35Vの出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。

TPS61021Aを使用すると、必要な外付け部品の数が少ないため、非常に小型のソリューションを実現できます。2MHzのスイッチング周波数により、小型のインダクタや出力コンデンサを使用できます。

TPS61021Aは、2.0mm×2.0mmのWSONパッケージで利用できます。

TPS61021Aは、アルカリ、NiMH、Li-Mn、またはLi-ionバッテリで動作する携帯またはスマート・デバイス用の電源ソリューションです。TPS61021Aは、最低1.8Vまで放電されたバッテリから、3.3Vの電圧と1.5Aの電流を出力できます。0.5Vの入力電圧で動作可能なため、バッテリ駆動時間を延長できます。

TPS61021Aは重負荷時に2MHzのスイッチング周波数で動作し、軽負荷時にはパワーセービング・モードへ移行して、負荷電流範囲全体で高い効率を維持します。軽負荷時には、VOUTから、わずか17μAの静止電流しか消費しません。シャットダウン時には、負荷と入力とが完全に切断されます。さらに、TPS61021Aには4.35Vの出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。

TPS61021Aを使用すると、必要な外付け部品の数が少ないため、非常に小型のソリューションを実現できます。2MHzのスイッチング周波数により、小型のインダクタや出力コンデンサを使用できます。

TPS61021Aは、2.0mm×2.0mmのWSONパッケージで利用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV61070A アクティブ 最小入力電圧 0.5V の 5V、2A 昇圧コンバータ More cost-effective
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61021A 0.5V超低入力電圧、3A昇圧型コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 8月 22日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
技術記事 How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid PDF | HTML 2017年 10月 18日
アプリケーション・ノート Single LED Driver in AA Battery-Powered Systems 2017年 8月 25日
アプリケーション・ノート Feedforward Capacitor Makes Boost Converter Fast and Stable 2016年 11月 2日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61021EVM-723 — TPS61021A 向け昇圧コンバータ評価基板

TPS61021A は、アルカリ電池または LiMn 電池で駆動するポータブル デバイスおよび IoT デバイス向けの電源ソリューションを提供します。TPS61021A は最低 1.8V まで放電されたバッテリから、最大 1.5A の負荷電流を供給できます。TPS61021A は、レギュレートされた 2.0MHz のスイッチング周波数で動作し、負荷電流が小さいときはパワー セーブ モードに移行して、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン中は、バッテリから負荷が完全に切り離されます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61021A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBI5B.ZIP (97 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00998 — 架空送電線用障害インジケータ向けの環境発電および障害インジケータ サブシステムのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、変流器 (CT) または太陽電池からのエネルギー ハーベストによる 2 次バッテリまたはスーパーキャパシタを使用した、1 次電池の動作時間延長のための複数のアーキテクチャを示しています。効率的なLEDドライバを使用して直列または並列のLEDストリングを駆動することで最適な電力管理が行われ、輝度を制御して360°の均一な可視性を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01385 — 故障インジケータ向けスーパー キャパシタ搭載、電流トランスからのエネルギー ハーベスト機能のリファレンス デザイン

エネルギー ハーベスティング、エネルギー バッファリング、バックアップ電源のパワー マネージメントは、故障表示器設計における重要な課題です。TIDA-01385 は、故障表示器のシステム負荷向けに、電流変圧器からエネルギーを収集し、余剰エネルギーをスーパー キャパシタに蓄える回路を紹介しています。電力網が停止した際、故障表示器の動作時間を延長するために、一次 Li/SOCl2 バッテリがバックアップ電源として使用されます。入力電流が 3mA から 2A の範囲で、本リファレンス デザインは 2 秒以内に安定した 3.6V をシステム負荷に供給します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01574 — パワー スティーリング サーモスタット用の電力段のリファレンス デザイン

TIDA-01574 は、スマート サーモスタットや他のビル オートメーション機器向けに、高効率の電力直接供給型リファレンス デザインです。一般的に、電力直接供給型を採用すると、HVAC(エアコン)の負荷がオフのときに 24V AC から電力を引き出す方法で、Wi-Fi 対応のスマート サーモスタットのバッテリ寿命を延長することができます。この電力直接供給型リファレンス デザインは、HVAC(エアコン)負荷の動作を中断せずに 24V AC から電力を直接供給する円滑で高効率な方法を実現します。このデザインで、TPS2662 - 60V eFuse (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01387 — LiSoCL2 バッテリを使用した GPRS モデム用電源のリファレンス デザイン

このデザインは、LiSoCL2 バッテリを使用してスマート メータで GPRS モデムに電力を供給する方法を示します。GPRS モデムは伝送中に最大 2A のピーク電流を必要とします。このデザインでは、TPS61021A 昇圧コンバータと 20F スーパーキャパシタを使用して必要な送信電流を供給することにより、バッテリのピーク負荷要件が軽減されます。これによって、10 年間の寿命を維持しながら低コストの LiCoCL2 バッテリを使用できるため、システム全体のコストを削減できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian