TIDA-00998
架空送電線用障害インジケータ向けの環境発電および障害インジケータ サブシステムのリファレンス デザイン
TIDA-00998
概要
このリファレンス デザインは、変流器 (CT) または太陽電池からのエネルギー ハーベストによる 2 次バッテリまたはスーパーキャパシタを使用した、1 次電池の動作時間延長のための複数のアーキテクチャを示しています。効率的なLEDドライバを使用して直列または並列のLEDストリングを駆動することで最適な電力管理が行われ、輝度を制御して360°の均一な可視性を実現します。
特長
- パワー LED ドライバと障害インジケータ AFE に対して 1 次および 2 次バッテリ間で自動切り換えを行う、Li イオン バッテリを充電するソーラー エネルギー ハーベスト
- スーパーキャパシタを充電する CT ベースの負荷電流ハーベスト サブシステムとのインターフェイス。スーパーキャパシタと 1 次バッテリ間で自動切り換えを行う PowerMux
- LP55231 を使用して、最大 6 つの独立した LED を駆動、および 3 つのチャネルを並列に使用して大電流 LED を駆動
- LM3509 を使用して直列接続 LED ストリングを駆動
- OPT3001 を使用した周囲光センスに基づく 3 レベルの輝度制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQK4.PDF (98 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRQK5.PDF (94 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD25310Q2 — 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3