LP55231
- Three Independent Program Execution Engines, 9 Programmable Outputs With 25.5-mA Full-Scale Current, 8-Bit Current Setting Resolution and
12-Bit PWM Control Resolution - Adaptive High-Efficiency 1×/1.5× Fractional Charge Pump - Efficiency up to 94%
- LED Drive Efficiency Up to 93%
- Charge Pump With Soft Start
- Overcurrent and Short-Circuit Protection
- Built-in LED Test
- 200-nA Typical Standby Current
- Automatic Power Save Mode; IVDD = 10 µA (Typical)
- Two-Wire I2C-Compatible Control Interface
- Flexible Instruction Set
- Large SRAM Program Memory
- Small Application Circuit
- Source (High-Side) Drivers
- Architecture Supports Color Control
The LP55231 is a 9-channel LED driver designed to produce lighting effects for mobile devices. A high-efficiency charge pump enables LED driving over full Li-Ion battery voltage range. The device is equipped with an internal program memory, which allows operation without processor control.
The LP55231 has an I2C-compatible control interface with four pin-selectable addresses. The INT pin can be used to notify processor when a lighting sequence has ended (interrupt function). Also, the device has a trigger input interface, which allows synchronization, for example, between multiple LP55231 devices. Excellent efficiency is maintained over a wide operating range by autonomously selecting the best charge pump gain based on LED forward voltage requirements. The device is able to automatically enter power-save mode when LED outputs are not active, thus lowering idle current consumption down to 10 µA (typical). Only four small and low-cost ceramic capacitors are required.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP55231SQEVM — プログラマブル 9 出力 LED ドライバ評価モジュール・ボード
Programmable 9-Output LED Driver Evaluation Module Board
The LP55231EVM demonstrates the flexibility and programability of LP55231 for dimming and sequencing control of LEDs.LP5523SW-LINUX — Linux ドライバ、LP5523 用
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lp5523
- lp55231
Linux Source Files
(...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00757 — 4x 単 3 バッテリの 5 年超の寿命を実現するスマートロックのリファレンス・デザイン
TIDA-01067 — 圧力、湿度、温度センシング機能付きのスマート ダンパ制御のリファレンス デザイン
TIDA-00998 — 架空送電線用障害インジケータ向けの環境発電および障害インジケータ サブシステムのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。