TIDA-00757

4x 単 3 バッテリの 5 年超の寿命を実現するスマートロックのリファレンス・デザイン

TIDA-00757

設計ファイル

概要

ビルや住宅にスマート・ロック(電子ロック)をレトロフィット(後付け)するケース増加するにつれて、今日の市場では、バッテリで動作するワイヤレス・スマート・ロックがますます普及しています。スマート・ロック・アプリケーションでは、大電流モーターと無線の動作によってバッテリが急速に消費し、バッテリ寿命に問題が生じています。  複数のバッテリの交換には時間とコストを要します。そのため、平均消費電流の低減は、設計の際の重要な考慮事項になります。

特長
  • 直列接続した 4 本の単三電池で 5 年以上のバッテリ寿命
    • 1 日あたり計 24 回の施錠または解錠操作
    • BLE 無線の接続期間
  • モーター・ドライバには FET と電流センス・コンパレータが内蔵されているため、設計が容易になり、ディスクリート部品点数の最小化により小型ソリューション・サイズの実現が可能
  • DC/DC コンバータを内蔵した、電圧ベースのバッテリ残量計
  • サード・パーティーの BLE 対応 iOS / Android 向けアプリケーションを使用し、BLE テスト済み
  • 最大 4 秒まで設定可能なアドバタイズ間隔
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU230C.PDF (11882 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRMQ3A.PDF (313 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRMQ4A.PDF (106 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMQ5.PDF (254 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMQ7A.ZIP (1234 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCE8A.ZIP (786 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMQ6.PDF (2691 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ステッパ・モーター・ドライバ

DRV8833電流レギュレーション機能搭載、10.8V、2A、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62745VSEL と入力電圧スイッチ搭載、3.3V ~ 10V 入力、超低静止電流 (Iq)、300mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
RGB LED ドライバ

LP55231プログラム・メモリとチャージ・ポンプ内蔵、WQFN 封止、9 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
設計ガイド 単三電池4本で5年以上動作する、拡張フラッシュ・メモリ搭載のスマートロックのリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) 2018年 7月 5日
技術記事 Power topology choices for power-hungry devices PDF | HTML 2017年 8月 9日
技術記事 Collecting environmental data with less energy and wiring PDF | HTML 2017年 5月 23日
技術記事 Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 2017年 5月 5日
技術記事 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017年 1月 4日
技術記事 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016年 7月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ