DRV8833
- Dual-H-Bridge Current-Control Motor Driver
- Can Drive Two DC Motors or One Stepper
Motor - Low MOSFET ON-Resistance: HS + LS 360
mΩ
- Can Drive Two DC Motors or One Stepper
- Output Current (at VM = 5 V, 25°C)
- 1.5-A RMS, 2-A Peak per H-Bridge in PWP
and RTY Package
Options - 500-mA RMS, 2-A Peak per H-Bridge in PW
Package Option
- 1.5-A RMS, 2-A Peak per H-Bridge in PWP
- Outputs can be in Parallel for
- 3-A RMS, 4-A Peak (PWP and RTY)
- 1-A RMS, 4-A Peak (PW)
- Wide Power Supply Voltage Range:
2.7 to 10.8 V - PWM Winding Current Regulation and Current
Limiting - Thermally Enhanced Surface-Mount Packages
The DRV8833 device provides a dual bridge motor driver solution for toys, printers, and other mechatronic applications.
The device has two H-bridge drivers, and can drive two DC brush motors, a bipolar stepper motor, solenoids, or other inductive loads.
The output driver block of each H-bridge consists of N-channel power MOSFETs configured as an H-bridge to drive the motor windings. Each H-bridge includes circuitry to regulate or limit the winding current.
Internal shutdown functions with a fault output pin are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature. A low-power sleep mode is also provided.
The DRV8833 is packaged in a 16-pin WQFN package with PowerPAD™ (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8833EVM — DRV8833 評価モジュール
The DRV8833 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8833 integrated circuit from Texas Instruments. The DRV8833 is a low voltage, 2A stepper or single / dual brushed DC motor driver. It can also be used to drive solenoids or relays.
TIDA-00757 — 4x 単 3 バッテリの 5 年超の寿命を実現するスマートロックのリファレンス・デザイン
TIDEP0056 — BeagleBone Black 上の PRU-ICSS 付きサーマル・プリントのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTY) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。