TIDEP0056
BeagleBone Black 上の PRU-ICSS 付きサーマル・プリントのリファレンス・デザイン
TIDEP0056
概要
The Programmable Realtime Unit – Industrial Communications Sub-System (PRU-ICSS) is a versatile component of the AM335x SoC that enables real-time, deterministic, fast GPIO control, even when running a non-deterministic operating system. This reference design provides a concrete use case and implementation of the PRU-ICSS to directly control a thermal printer module. Included are C code examples for ARM to PRU communications, real-time GPIO pin control to drive the thermal print head elements and stepper motors, and pinmux configuration.
特長
- Directly synthesizes stepper patterns using the PRU-ICSS
- Highlights Linux to PRU-ICSS communitations
- Example usage of RPMsg and remoteProc frameworks
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKC2.PDF (209 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1