TIDA-01067
圧力、湿度、温度センシング機能付きのスマート ダンパ制御のリファレンス デザイン
TIDA-01067
概要
このリファレンス デザインは、ネットワーク接続型 HVAC (エアコン) システムで、複数の部屋の快適度制御を実現する設計を採用しています。温度、湿度、圧力のセンシングにより、各ゾーンを別々に監視し、気流を調整できます。このリファレンス デザインは、定風量 (CAV) システムを可変風量 (VAV) システムに変換します。収集されたデータは、ワイヤレスでスマート サーモスタットやゲートウェイへ伝送されます。複数のオンボード センサを使用して、予防保守、技術的なトラブルシューティング時間の短縮、総合的なエネルギー消費の削減が可能です。バッテリ動作時間が長いため、このスマート ダンパはバッテリ交換に時間とコストを費やす必要なく何年間も動作可能です。
特長
- SimpleLink™ ソフトウェア プラットフォーム
- Bluetooth Low Energy とマイコンを搭載し、小型フォーム ファクタを実現
- 最大 4 秒まで構成可能なアドバタイズ間隔
- 超低消費電力
- 合計平均電流は 30.56μA(1 日あたり 5 回のルーバー調整イベント)
- 3.7μA のスタンバイ電流
- 61μA/MHz の Arm® Cortex®-M3
- DC/DC コンバータの平均消費電力は 28μA (500ms のアドバタイズ間隔)
- 4 本の AA (単三) 電池で動作
- モーター ドライバは複数の FET と 1 個の電流センス コンパレータを内蔵しているので、設計が容易になり、最小点数のディスクリート部品で小型ソリューション サイズを実現可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRF9.PDF (70 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD23285F5 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、35mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTMLMOSFET
CSD25310Q2 — 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML開発を始める
ファームウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2