TIDA-01385
故障インジケータ向けスーパー・キャパシタ搭載、電流トランスからのエネルギー・ハーベスト機能のリファレンス・デザイン
TIDA-01385
概要
Power management for the energy harvesting, energy buffering and back-up power is a key challenge in the fault indicator design. The TIDA-01385 introduces a circuit about harvesting energy from a current transformer for the system load of a fault indicator while storing the extra energy in a super capacitor. A primary Li/SOCl2 battery is used as back-up power to extend the fault indicator operating time after the power grid fails. With input current from 3mA to 2A, the reference design provides a stable 3.6V to system load within two seconds.
特長
- Harvest energy from current transformer
- Automatic charging super capacitor with extra energy
- Providing stable output voltage within two seconds
- Super capacitor full charged protection
- Ultra-low input boost converter for utilizing maximum supercapacitor stored energy
出力電圧オプション | TIDA-01385.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | .9 |
Vin (Max) (V) | 3.6 |
Vout (Nom) (V) | 3.6 |
Iout (Max) (A) | .05 |
Output Power (W) | .18 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRR90.PDF (29 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD25310Q2 — 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2