TIDA-01387
LiSoCL2 バッテリを使用する GPRS モデム向け電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01387
概要
This design demonstrates how to power GPRS modems in smart meters using LiSoCL2 batteries. GPRS modems require peak current of up to 2A during transmission. This design reduces the peak load requirements on the battery by using the TPS61021A boost converter and a 20F super capacitor to provide the required transmit current. This reduces the overall cost of the system by allowing the use of lower cost LiCoCL2 batteries while maintaining a 10-year lifetime.
特長
- 0.7V to 4V input voltage range
- Small boost converter solution
- Efficiency is higher than 85% with 3V input voltage
- More than 2A output current capability with 2.8V input
- Ouput voltage dip less than 200mV
出力電圧オプション | TIDA-01387 |
---|---|
Vin (Min) (V) | .7 |
Vin (Max) (V) | 4 |
Vout (Nom) (V) | 4 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQO3.PDF (160 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1