PTPS22950CQDDCRQ1 アクティブ

車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、5.5V、2.7A、34mΩ のロード スイッチ

次の製品と同じ: PTPS22950CQDDCRQ1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPS22950-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS22950-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • 動作入力電圧範囲 (VIN):1.8V~5.5V
  • 出力電流制限 (ILIMIT):0.05A~3.5A (標準値)
  • サーマル・シャットダウン (TSD)
  • オン抵抗 (RON):
    • RON (VIN = 5V 時):34mΩ (標準値)
    • RON (VIN = 3.3V 時):41mΩ (標準値)
  • 低速のターンオン・タイミングによる突入電流制限 (標準値):
    • tON (VIN = 5V 時):832µs
    • tON (VIN = 3.3V 時):695µs
  • 常時オンの真の逆電流ブロック (RCB)
  • フォルト表示 (FLT)
  • クイック出力放電 (QOD):130Ω
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD,ON):
    • ON ≧ VIH (ION):50nA (最大値)
    • ON ≦ VIL (RPD,ON):500kΩ (標準値)
  • 低い消費電力:
    • オン状態 (IQ):40µA (標準値)
    • オフ状態 (ISD):0.2µA (標準値)
  • UL 2367 認定 – ファイル番号 E169910
    • ILIM = 66mA~2.46A で認定取得済み

TPS22950-Q1 に関する概要

TPS22950-Q1 は小型のシングル・チャネル・ロード・スイッチで、可変出力電流制限、逆電流ブロック、サーマル・シャットダウンといった機能により、障害に対する堅牢な保護を実現します。

スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的に High (> VIH) に駆動されると、不要な電力損失を防止するため、スマート・プルダウンは切り離されます。

TPS22950-Q1 は標準の SOT パッケージで供給され、-40℃~125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら