ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ロード・スイッチ

TPS22950-Q1

アクティブ

車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、5.5V、2.7A、34mΩ のロード・スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 2.7 Ron (typ) (mΩ) 34 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 40 Soft start Fixed Rise Time Current limit type Adjustable Features Quick output discharge, Reverse current protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Load switches Function Adjustable current limit, Inrush current control, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 2.7 Ron (typ) (mΩ) 34 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 40 Soft start Fixed Rise Time Current limit type Adjustable Features Quick output discharge, Reverse current protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Load switches Function Adjustable current limit, Inrush current control, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • 動作入力電圧範囲 (VIN):1.8V~5.5V
  • 出力電流制限 (ILIMIT):0.05A~3.5A (標準値)
  • サーマル・シャットダウン (TSD)
  • オン抵抗 (RON):
    • RON (VIN = 5V 時):34mΩ (標準値)
    • RON (VIN = 3.3V 時):41mΩ (標準値)
  • 低速のターンオン・タイミングによる突入電流制限 (標準値):
    • tON (VIN = 5V 時):832µs
    • tON (VIN = 3.3V 時):695µs
  • 常時オンの真の逆電流ブロック (RCB)
  • フォルト表示 (FLT)
  • クイック出力放電 (QOD):130Ω
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD,ON):
    • ON ≧ VIH (ION):50nA (最大値)
    • ON ≦ VIL (RPD,ON):500kΩ (標準値)
  • 低い消費電力:
    • オン状態 (IQ):40µA (標準値)
    • オフ状態 (ISD):0.2µA (標準値)
  • UL 2367 認定 – ファイル番号 E169910
    • ILIM = 66mA~2.46A で認定取得済み
  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • 動作入力電圧範囲 (VIN):1.8V~5.5V
  • 出力電流制限 (ILIMIT):0.05A~3.5A (標準値)
  • サーマル・シャットダウン (TSD)
  • オン抵抗 (RON):
    • RON (VIN = 5V 時):34mΩ (標準値)
    • RON (VIN = 3.3V 時):41mΩ (標準値)
  • 低速のターンオン・タイミングによる突入電流制限 (標準値):
    • tON (VIN = 5V 時):832µs
    • tON (VIN = 3.3V 時):695µs
  • 常時オンの真の逆電流ブロック (RCB)
  • フォルト表示 (FLT)
  • クイック出力放電 (QOD):130Ω
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD,ON):
    • ON ≧ VIH (ION):50nA (最大値)
    • ON ≦ VIL (RPD,ON):500kΩ (標準値)
  • 低い消費電力:
    • オン状態 (IQ):40µA (標準値)
    • オフ状態 (ISD):0.2µA (標準値)
  • UL 2367 認定 – ファイル番号 E169910
    • ILIM = 66mA~2.46A で認定取得済み

TPS22950-Q1 は小型のシングル・チャネル・ロード・スイッチで、可変出力電流制限、逆電流ブロック、サーマル・シャットダウンといった機能により、障害に対する堅牢な保護を実現します。

スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的に High (> VIH) に駆動されると、不要な電力損失を防止するため、スマート・プルダウンは切り離されます。

TPS22950-Q1 は標準の SOT パッケージで供給され、-40℃~125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

TPS22950-Q1 は小型のシングル・チャネル・ロード・スイッチで、可変出力電流制限、逆電流ブロック、サーマル・シャットダウンといった機能により、障害に対する堅牢な保護を実現します。

スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的に High (> VIH) に駆動されると、不要な電力損失を防止するため、スマート・プルダウンは切り離されます。

TPS22950-Q1 は標準の SOT パッケージで供給され、-40℃~125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS22950 アクティブ 調整可能な電流制限機能搭載、5.5V、2A、40mΩ のロード・スイッチ Adjustable current limit load switch with higher RON in a BGA package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22950-Q1 車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、5V、2.7A、34mΩ のロード・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22950-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 7月 12日
証明書 TPS22950Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22950Q1EVM — TPS22950-Q1 車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、5.5V、2.7A、34mΩ のロード・スイッチの評価基板

TPS22950-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS22950-Q1 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22950Q1EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22950-Q1 デバイスにさまざまな入力電圧 (1.8V ~ 5.5V) を印加できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ