ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ロード・スイッチ

TPS22966-Q1

アクティブ

車載、調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、2 チャネル、5.5V、16mΩ のロード・スイッチ

製品詳細

Number of channels 2 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 4 Ron (typ) (mΩ) 16 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 80 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
Number of channels 2 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 4 Ron (typ) (mΩ) 16 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 80 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
WSON (DPU) 14 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度範囲    –40°C~105°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH1C
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 統合型デュアル・チャネル負荷スイッチ
  • 入力電圧範囲: 0 V~5.5V
  • 極めて小さいオン抵抗 (RON)
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
    • VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
  • チャネルごとの最大連続スイッチ電流:4A
  • 低静止電流
    • 80µA (デュアル・チャネル)
    • 80µA (シングル・チャネル)
  • 制御入力スレッショルドが低いため 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を構成可能
  • クイック出力放電 (QOD)
  • サーマル・パッド付き SON 14 ピン・パッケージ
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度範囲    –40°C~105°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH1C
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 統合型デュアル・チャネル負荷スイッチ
  • 入力電圧範囲: 0 V~5.5V
  • 極めて小さいオン抵抗 (RON)
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
    • VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
  • チャネルごとの最大連続スイッチ電流:4A
  • 低静止電流
    • 80µA (デュアル・チャネル)
    • 80µA (シングル・チャネル)
  • 制御入力スレッショルドが低いため 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を構成可能
  • クイック出力放電 (QOD)
  • サーマル・パッド付き SON 14 ピン・パッケージ

TPS22966-Q1 は RON が極めて小さい、小型のデュアル・チャネル負荷スイッチで、立ち上がり時間を調整できます。0V~5.5V の入力電圧範囲で動作する 2 つの N チャネル MOSFET を内蔵しており、各チャネルで最大 4A の連続電流をサポートします。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン入力とオフ入力 (ON1 および ON2) により個別に制御されます。TPS22966-Q1 は 230Ω のオンチップ抵抗を備えているため、スイッチ・オフ時のクイック出力放電が可能です。

TPS22966-Q1 は、高電力に対応可能なサーマル・パッド付き、小型、省スペースの 2mm × 3mm 14-SON パッケージ (DPU) で供給されます。周囲温度–40℃~105℃での動作が規定されています。

TPS22966-Q1 は RON が極めて小さい、小型のデュアル・チャネル負荷スイッチで、立ち上がり時間を調整できます。0V~5.5V の入力電圧範囲で動作する 2 つの N チャネル MOSFET を内蔵しており、各チャネルで最大 4A の連続電流をサポートします。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン入力とオフ入力 (ON1 および ON2) により個別に制御されます。TPS22966-Q1 は 230Ω のオンチップ抵抗を備えているため、スイッチ・オフ時のクイック出力放電が可能です。

TPS22966-Q1 は、高電力に対応可能なサーマル・パッド付き、小型、省スペースの 2mm × 3mm 14-SON パッケージ (DPU) で供給されます。周囲温度–40℃~105℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS22965-Q1 アクティブ 車載対応、調整可能な立ち上がり時間、出力放電機能搭載、1 チャネル、5.7V、4A、16mΩ のロード スイッチ This product is A single channel, low Ron (16mohm) load switch.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22966-Q1 2 チャネル、超低抵抗ロード・スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 29日
アプリケーション・ノート Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
アプリケーション・ノート Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
アプリケーション・ノート Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
アプリケーション・ノート Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
アプリケーション・ノート Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption 2016年 3月 30日
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS22966EVM-007 (Rev. A) 2013年 3月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22966EVM-007 — TPS22966-007 評価基板

TPS22966EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、2 個の入力のどちらかに対して入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。1 個のオン / オフ入力 (ON1、ON2) を使用して、各スイッチを互いに独立した形で制御できます。この結果、低電圧の GPIO 制御信号との直接インターフェイスに対応できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS22966 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM680B.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00803 — シングル・コア電圧アプリケーション・プロセッサを使用するフロント・カメラ・システム向け車載電源設計

このリファレンス・デザインは、フロント・カメラとリア・カメラの各アプリケーションに注目し、各種 ADAS プロセッサに適した、広範囲で利用可能な車載電源設計を実現します。このデザインは 4V ~ 48V の入力電圧範囲に対応し、ディスクリート部品から、一般的なプロセッサ向け電源電圧レールを供給します。この方法でデザインの多様性を高めると同時に、車載エレクトロニクス・サブシステムの製造に関連する車載準拠の EMI / EMC 規制要件の達成に役立つ最適化レイアウトを実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DPU) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ