TPS22990
- シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
- VBIAS電圧範囲: 2.5V~5.5V
- VIN電圧範囲: 0.6V~VBIAS
- オン抵抗
- VIN = 5VでRON = 3.9mΩ (標準値)
(VBIAS = 5V) - VIN = 3.3VでRON = 3.9mΩ (標準値)
(VBIAS = 3.3V)
- VIN = 5VでRON = 3.9mΩ (標準値)
- 最大連続スイッチ電流 10A
- 静止電流
- VBIAS = 5VでIQ、VBIAS = 63µA
- シャットダウン電流
- VBIAS = 5VでISD、VBIAS = 5.5µA
- VBIAS = 5V、VIN = 5VでISD、VIN = 4nA
- CTによりスルー・レートを制御し調整可能
- パワーグッド(PG)インジケータ
- クイック出力放電(QOD) (TPS22990のみ)
- サーマル・パッド付き3mm×2mmのSON 10ピン・パッケージ
- ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
- HBM 2kV、CDM 1kV
TPS22990製品ファミリは、TPS22990とTPS22990Nの2つのデバイスで構成されます。各デバイスは3.9mΩのシングル・チャネル負荷スイッチで、電源オンの制御と調整が可能で、PGインジケータが内蔵されています。
このデバイスにはNチャネルMOSFETが含まれており、0.6V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、最大連続電流
10Aに対応できます。入力電圧範囲が広く、大電流の能力を持つため、複数の設計や最終機器に広く使用可能です。3.9mΩのオン抵抗により、負荷スイッチでの電圧降下と、負荷スイッチからの電力損失が最小化されます。
デバイスの立ち上がり時間を制御することで、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に低減され、電源ドループが低減、または排除されます。CTによりスルー・レートを調整できるため、設計が柔軟になり、突入電流と電源オン・タイミングの要件について最適な組み合わせを実現できます。内蔵のPGインジケータは、負荷スイッチの状態をシステムに通知するため、シームレスな電源シーケンシングが簡単に行えます。
TPS22990にはオプションとして218Ωのオンチップ抵抗が搭載され、スイッチがディセーブルになったときに出力を迅速に放電し、フローティング状態の電源によって下流の負荷に未知の状態が発生することを回避します。
TPS22990は小型で省スペースの3mm×2mm 10-SONパッケージで利用でき、大きな消費電力に対応できるようサーマル・パッドが付属しています。このデバイスは、自由通気で-40℃~+105℃の温度範囲で動作するよう規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22990EVM — TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22990 評価基板 (EVM) は、TPS22990 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 10A) の下で、TPS22990 にさまざまな入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。
TPS22990NEVM — TPS22990N 5.5V、10A、3.9mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22990N 評価基板 (EVM) は、TPS22990N ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この TPS22990NEVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 10A) の下で、TPS22990N にさまざまな入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。
TPS22990 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS22990N Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DML) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。