TPS22990EVM

TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

TPS22990EVM

購入

概要

TPS22990 評価基板 (EVM) は、TPS22990 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 10A) の下で、TPS22990 にさまざまな入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:0.8 ~ 5.5V
  • 入力電流範囲:0A ~ 10A
  • VIN、VOUT、VBIAS、ON、PG の各ピンにアクセス可能
  • VIN、VOUT、RON のいずれかを測定する目的で、VIN と VOUT のセンス接続が可能
  • テスト・ポイント経由で、パワー・グッド (PG) 信号を監視可能
ロード・スイッチ
TPS22990 調整可能な立ち上がり時間と、パワー グッドと、オプションの出力放電機能搭載、5.5V、10A、3.9mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22990EVM — TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22990 Load Switch Evaluation Module User's Guide 2016年 6月 8日
証明書 TPS22990EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ オン抵抗負荷スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 11月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ