TPS23734

アクティブ

高効率 DC/DC 制御搭載、IEEE 802.3bt type 3 class 1-4 PoE PD

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 10.2 Vin (max) (V) 60 PoE current limit (min) (mA) 750 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 300 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Adapter priority, Advanced startup, Automatic MPS, Error amplifier, Inrush delay, Primary-side adapter priority, Primary-side regulation, Second Gate Drive, Spread-spectrum frequency dithering, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vin (min) (V) 10.2 Vin (max) (V) 60 PoE current limit (min) (mA) 750 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 300 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Adapter priority, Advanced startup, Automatic MPS, Error amplifier, Inrush delay, Primary-side adapter priority, Primary-side regulation, Second Gate Drive, Spread-spectrum frequency dithering, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RMT) 45 35 mm² 7 x 5
  • 完全な IEEE 802.3bt タイプ 3 (クラス 1~4) および 802.3at PoE PD ソリューション
    • EA Gen 2 ロゴ対応 (PoE 2 PD コントローラ)
    • 100V 対応、0.3Ω (標準値)、信頼性の高いホットスワップ MOSFET
    • 最大 30W 動作に適した電力レベルをサポート
  • フライバック構成 またはアクティブ・クランプ・フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
    • 1 次側レギュレーションによるフライバック制御
      • CCM 動作をサポート
      • ±1.5% (標準値、5V 出力) の負荷レギュレーション (0~100% の負荷範囲) - 同期 FET 付き
      • ±3% (標準値、12V 出力) の負荷レギュレーション (5~100% の負荷範囲) - ダイオード整流
    • 2 次側レギュレーションもサポート
    • 先進的なスタートアップ機能とヒカップ・モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
    • ソフト・ストップによるシャットダウン
    • 同期可能な可変周波数
    • EMI 対策のためのプログラム可能な周波数ディザリング
  • 電力シグネチャを 自動的に維持 (MPS)
    • PSE のタイプと負荷電流に応じて自動ストレッチで自動調整
  • 1 次アダプタ優先入力
  • 接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 完全な IEEE 802.3bt タイプ 3 (クラス 1~4) および 802.3at PoE PD ソリューション
    • EA Gen 2 ロゴ対応 (PoE 2 PD コントローラ)
    • 100V 対応、0.3Ω (標準値)、信頼性の高いホットスワップ MOSFET
    • 最大 30W 動作に適した電力レベルをサポート
  • フライバック構成 またはアクティブ・クランプ・フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
    • 1 次側レギュレーションによるフライバック制御
      • CCM 動作をサポート
      • ±1.5% (標準値、5V 出力) の負荷レギュレーション (0~100% の負荷範囲) - 同期 FET 付き
      • ±3% (標準値、12V 出力) の負荷レギュレーション (5~100% の負荷範囲) - ダイオード整流
    • 2 次側レギュレーションもサポート
    • 先進的なスタートアップ機能とヒカップ・モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
    • ソフト・ストップによるシャットダウン
    • 同期可能な可変周波数
    • EMI 対策のためのプログラム可能な周波数ディザリング
  • 電力シグネチャを 自動的に維持 (MPS)
    • PSE のタイプと負荷電流に応じて自動ストレッチで自動調整
  • 1 次アダプタ優先入力
  • 接合部温度範囲:–40℃~125℃

TPS23734 デバイスは、PoE (Power Over Ethernet) 受電デバイス (PD) インターフェイスと、フライバック およびアクティブ・クランプ・フォワード (ACF) スイッチング・レギュレータ設計用に最適化された電流モード DC/DC コントローラを統合しています。 フライバック構成については、1 次側レギュレーション (PSR) の使用をサポートしています。PD 入力を 25.5W 以下にする必要があるアプリケーションについては、PoE インターフェイスは IEEE 802.3bt および IEEE 802.3at 規格をサポートしています。

EMI フィルタのサイズとコストを最小限に抑えるため、プログラム可能なスペクトラム拡散周波数ディザリング (SSFD) 機能を備えています。可変ソフトスタートによる先進的なスタートアップ機能により、コンバータの起動およびヒカップ設計を簡素化しながら、最小のバイアス・コンデンサを使用できます。また、IEEE 802.3bt /at の起動要件も満たせます。

ソフト・ストップ機能を使用すると、 パワー FET をスイッチングする際のストレスを最小限に抑えることができるため、FET の部品コストを低減できます。

DC/DC コントローラの PSR 機能は、補助巻線からの帰還により出力電圧を制御するため、外部シャント・レギュレータおよびフォトカプラは不要です。本デバイスは連続導通モード (CCM) 用に最適化されており、2 次側同期整流を使用して動作できるため、複数の出力にわたって最適な効率、レギュレーション精度、ステップ負荷応答が得られます。

この DC/DC コントローラはスロープ補償、ブランキング機能を備えています。スイッチング周波数は 250kHz (標準値) です。

自動 MPS により、低消費電力モードまたは複数の電力供給を持つアプリケーションを実現できます。この機能は、PSE のタイプとシステム条件に応じてパルス電流の振幅とパルス幅を自動的に調整し、消費を最小限に抑えながら電力を維持します。

TPS23734 デバイスは、PoE (Power Over Ethernet) 受電デバイス (PD) インターフェイスと、フライバック およびアクティブ・クランプ・フォワード (ACF) スイッチング・レギュレータ設計用に最適化された電流モード DC/DC コントローラを統合しています。 フライバック構成については、1 次側レギュレーション (PSR) の使用をサポートしています。PD 入力を 25.5W 以下にする必要があるアプリケーションについては、PoE インターフェイスは IEEE 802.3bt および IEEE 802.3at 規格をサポートしています。

EMI フィルタのサイズとコストを最小限に抑えるため、プログラム可能なスペクトラム拡散周波数ディザリング (SSFD) 機能を備えています。可変ソフトスタートによる先進的なスタートアップ機能により、コンバータの起動およびヒカップ設計を簡素化しながら、最小のバイアス・コンデンサを使用できます。また、IEEE 802.3bt /at の起動要件も満たせます。

ソフト・ストップ機能を使用すると、 パワー FET をスイッチングする際のストレスを最小限に抑えることができるため、FET の部品コストを低減できます。

DC/DC コントローラの PSR 機能は、補助巻線からの帰還により出力電圧を制御するため、外部シャント・レギュレータおよびフォトカプラは不要です。本デバイスは連続導通モード (CCM) 用に最適化されており、2 次側同期整流を使用して動作できるため、複数の出力にわたって最適な効率、レギュレーション精度、ステップ負荷応答が得られます。

この DC/DC コントローラはスロープ補償、ブランキング機能を備えています。スイッチング周波数は 250kHz (標準値) です。

自動 MPS により、低消費電力モードまたは複数の電力供給を持つアプリケーションを実現できます。この機能は、PSE のタイプとシステム条件に応じてパルス電流の振幅とパルス幅を自動的に調整し、消費を最小限に抑えながら電力を維持します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS23730 アクティブ 高効率 DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt type-3 class 1-6、PoE 2 PD TPS23730 enables higher power up to Class 6 (51 W).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS23734 高効率 DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt タイプ 3 クラス 1~4 PoE PD データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23734EVM-094 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 17日
アプリケーション・ノート PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
アプリケーション・ノート PoE PD Schematic Review Guidelines PDF | HTML 2021年 4月 29日
アプリケーション・ノート Soft-Stop: TPS2373X Feature Explanation PDF | HTML 2020年 10月 27日
証明書 TPS23734EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS23734EVM-094 — TPS23734 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板

TPS23734 評価基板 (TPS23734EVM-094) は、TPS23734 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3bt の Type 3 Class 4 PoE PD や EA (Ethernet Alliance) Gen 2 対応のコントローラであり、Type 3 (25.5W) の PoE PD アプリケーションに最適です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ガーバー・ファイル

TPS23734EVM-094 Gerber Files

SLUC699.ZIP (1117 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

PMP23366 — 遠隔測定 (テレメトリ) 機能を搭載し、滑らかな遷移を実現する、デュアル入力、冗長型 PoE Class 6 PD のリファレンス デザイン

このデザインは、デュアル冗長 PoE (パワー オーバー イーサネット) 入力を採用し、これらの入力と 1 個の補助入力の間で滑らかな遷移を実現する PoE Class 6 の受電側 (PD) を実装しています。2 個の TPS2372-3 PD コントローラを使用し、最大 51W という大電力の PoE 制御を実施します。TPS23734 IC の PWM 領域を使用し、5V、9A のアクティブ クランプ フォワード コンバータを実装しています。INA237A は、入力電圧 / 電流 / 電力 / 温度を測定し、I2C 経由で測定値を渡します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23278 — クラス 4 PoE PD (受電)、12V、2.1A、アクティブ クランプ フォワード コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、12V で 2.1A の出力を供給する PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) アクティブ クランプ フォワード コンバータを実装しています。TPS23734 PD は PWM (パルス幅変調器) コントローラを内蔵しているほか、アクティブ クランプ フォワード コンバータに対応する形で PoE の PD (受電) と PWM 制御を実装するために必要なすべての機能を搭載しています。このデザインは、フォトカプラ フィードバックを実装した 2 次側安定化 (SSR) を採用しています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RMT) 45 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ