PMP23278
クラス 4 PoE PD (受電)、12V、2.1A、アクティブ クランプ フォワード コンバータのリファレンス デザイン
PMP23278
概要
このリファレンス デザインは、12V で 2.1A の出力を供給する PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) アクティブ クランプ フォワード コンバータを実装しています。TPS23734 PD は PWM (パルス幅変調器) コントローラを内蔵しているほか、アクティブ クランプ フォワード コンバータに対応する形で PoE の PD (受電) と PWM 制御を実装するために必要なすべての機能を搭載しています。このデザインは、フォトカプラ フィードバックを実装した 2 次側安定化 (SSR) を採用しています。
特長
- PD コントローラと PWM コントローラを組み合わせ
- フォトカプラを採用した 2 次側安定化 (SSR)
- オプションの 48V アダプタ入力
- EMI (電磁干渉) 改善に適した周波数ディザリング
出力電圧オプション | PMP23278.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 37 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2.1 |
Output Power (W) | 25.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT300.PDF (1823 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMAO7.PDF (331 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | Class 4 PoE PD Active Clamp Forward Converter (12 V, 2.1 A) Reference Design | PDF | HTML | 2022年 8月 3日 |