ホーム パワー・マネージメント USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2549

アクティブ

ケーブル補償機能搭載、USB 充電ポート・コントローラと 3A パワー・スイッチ

製品詳細

Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 6.5 Continuous current (max) (A) 3 Current limit (A) 0.25 to 3.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Catalog
Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 6.5 Continuous current (max) (A) 3 Current limit (A) 0.25 to 3.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Catalog
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 動作電圧範囲: 4.5V~6.5V
  • 47mΩ (標準値)のハイサイドMOSFET
  • 最大連続出力電流: 3A
  • ケーブル補償用の±5% CS出力
  • USBバッテリ充電仕様1.2準拠のCDPモード
  • DCPモードの自動選択:
    • BC1.2およびYD/T 1591-2009準拠の短絡モード
    • 2.7Vデバイダ3モード
    • 1.2Vモード
  • システム更新用のD+およびD-クライアント・モード
  • D+およびD-のVBUSへの短絡保護
  • D+およびD-の±8kV接触放電および±15kV空中放電ESD定格(IEC 61000-4-2)
  • UL認定およびCB認証待ち
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 3mm×3mmの16ピンQFNパッケージ

アプリケーション

  • USBポート(ホストおよびハブ)
  • 壁面用充電アダプタ
  • アフターマーケットの車載充電器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 動作電圧範囲: 4.5V~6.5V
  • 47mΩ (標準値)のハイサイドMOSFET
  • 最大連続出力電流: 3A
  • ケーブル補償用の±5% CS出力
  • USBバッテリ充電仕様1.2準拠のCDPモード
  • DCPモードの自動選択:
    • BC1.2およびYD/T 1591-2009準拠の短絡モード
    • 2.7Vデバイダ3モード
    • 1.2Vモード
  • システム更新用のD+およびD-クライアント・モード
  • D+およびD-のVBUSへの短絡保護
  • D+およびD-の±8kV接触放電および±15kV空中放電ESD定格(IEC 61000-4-2)
  • UL認定およびCB認証待ち
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 3mm×3mmの16ピンQFNパッケージ

アプリケーション

  • USBポート(ホストおよびハブ)
  • 壁面用充電アダプタ
  • アフターマーケットの車載充電器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS2549デバイスはUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、電流センス出力を持ち、上流の電源を制御できます。これによって、充電電流が大きい場合でも、USBポートで5Vを維持できます。

この機能は、USBケーブルが長く、高速な充電を行う携帯機器によって大きな電圧低下が発生するようなシステムで重要です。

TP2549 47mΩパワー・スイッチには2つの選択可能でプログラム可能な電流制限があり、電流の下限制限によってポートの電力を管理できます。この機能は、隣接するポートに大きな負荷が発生しているときに利用できます。これは、複数のポートがあり、上流の電源がすべてのポートに最大電流を同時に供給できないシステムに重要です。

DCP_Autoスキーマは、接続されているデバイスと通信するための正しいD+およびD-設定を検出して選択するため、最大電流で高速な充電が可能です。内蔵のCDP検出機能により、ほとんどの携帯機器を最大1.5Aで高速に充電でき、同時にデータ通信も行えます。

独自のクライアント・モード機能により、データ・ライン接続を維持したまま内部のパワー・スイッチをオフにして電力の競合を回避しながら、クライアント機器のソフトウェア更新を可能にします。

さらに、TPS2549デバイスにはD+およびD-についてVBUSへの短絡保護が内蔵されており、D+やD-が予期せずVBUSへ短絡したときの損傷を防止します。アプリケーションの実装面積を節約するため、TPS2549デバイスはESD保護も内蔵し、D+およびD-への外付け回路なしでIEC61000-4-2に合格できます。

TPS2549デバイスはUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、電流センス出力を持ち、上流の電源を制御できます。これによって、充電電流が大きい場合でも、USBポートで5Vを維持できます。

この機能は、USBケーブルが長く、高速な充電を行う携帯機器によって大きな電圧低下が発生するようなシステムで重要です。

TP2549 47mΩパワー・スイッチには2つの選択可能でプログラム可能な電流制限があり、電流の下限制限によってポートの電力を管理できます。この機能は、隣接するポートに大きな負荷が発生しているときに利用できます。これは、複数のポートがあり、上流の電源がすべてのポートに最大電流を同時に供給できないシステムに重要です。

DCP_Autoスキーマは、接続されているデバイスと通信するための正しいD+およびD-設定を検出して選択するため、最大電流で高速な充電が可能です。内蔵のCDP検出機能により、ほとんどの携帯機器を最大1.5Aで高速に充電でき、同時にデータ通信も行えます。

独自のクライアント・モード機能により、データ・ライン接続を維持したまま内部のパワー・スイッチをオフにして電力の競合を回避しながら、クライアント機器のソフトウェア更新を可能にします。

さらに、TPS2549デバイスにはD+およびD-についてVBUSへの短絡保護が内蔵されており、D+やD-が予期せずVBUSへ短絡したときの損傷を防止します。アプリケーションの実装面積を節約するため、TPS2549デバイスはESD保護も内蔵し、D+およびD-への外付け回路なしでIEC61000-4-2に合格できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2546 アクティブ CDP/SDP オート スイッチ、2.5A パワー スイッチ、負荷検出機能搭載、USB 充電ポート コントローラ Supports cable compensation and a lower RDSon than TPS2546.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2549 USB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチ、ケーブル補償付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 11月 2日
アプリケーション・ノート TPS2549 CDP-SDP Auto Switch 2017年 7月 19日
アプリケーション・ノート TPS254x Eye Diagram Performance Test 2017年 7月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2549Q1EVM-729 — TPS2549Q1EVM オートモーティブ USB 充電ポート・コントローラおよび電源スイッチ評価モジュール

TPS2549Q1EVM-729 is a USB charging port controller with an integrated power switch and USB 2.0 high-speed data line (DP/DM) switches. TPS2549Q1EVM-729 provides the electrical signatures on DP_IN and DM_IN to support all current charging schemes. TPS2549Q1EVM-729 incorporates USB cable voltage drop (...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40269 — USB Type-C™ DFP 5V 1.5A + USB Type-A 5V 2.4A 車載チャージャのリファレンス・デザイン

PMP40269 は、デュアル・ポート車載用チャージャのリファレンス・デザインです。1 個の USB Type-C™ ポートと 1 個の USB Type-A ポートを搭載しています。USB Type-C ポートは、USB Type-C デバイスに対して 5V 1.5A を供給できます。Type-A ポートは 5V 2.4A を供給し、長いケーブルを使用してスマートフォンやタブレットをポートに接続したときに発生する電圧低下の効果を補償することができます。IEC に準拠した ESD 保護機能と VBUS への短絡保護機能を内蔵しており、システムの良好な信頼性を確保します。12V (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ