PMP40269

USB Type-C™ DFP 5V 1.5A + USB Type-A 5V 2.4A 車載チャージャのリファレンス・デザイン

概要

PMP40269 は、デュアル・ポート車載用チャージャのリファレンス・デザインです。1 個の USB Type-C™ ポートと 1 個の USB Type-A ポートを搭載しています。USB Type-C ポートは、USB Type-C デバイスに対して 5V 1.5A を供給できます。Type-A ポートは 5V 2.4A を供給し、長いケーブルを使用してスマートフォンやタブレットをポートに接続したときに発生する電圧低下の効果を補償することができます。IEC に準拠した ESD 保護機能と VBUS への短絡保護機能を内蔵しており、システムの良好な信頼性を確保します。12V 入力に複数の USB スイッチを接続する場合、このソリューションの効率は 91% を上回ります。

特長
  • USB Type-C DFP ポート向けのフル統合型リファレンス・デザイン
  • DP_IN と DM_IN に VBUS 短絡保護機能を搭載
  • CC1 / CC2 と DP_IN / DM_IN に IEC 準拠の ESD 保護機能を搭載
  • USB BC1.2 DCP 充電プロトコルをサポート
  • 全負荷時に最大 91.7% の高い効率
出力電圧オプション PMP40269.1 PMP40269.2
Vin (Min) (V) 7 7
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 2.4 1.5
Output Power (W) 12 7.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE26.PDF (942 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRUW1.PDF (110 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRUW2.PDF (101 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUW3.PDF (115 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUW5.ZIP (28 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEB7.ZIP (549 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUW4.PDF (743 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMS36555.5A、36V 同期整流、400kHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25821USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 1.5A パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2549ケーブル補償機能搭載、USB 充電ポート・コントローラと 3A パワー・スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40269 Test Results 2017年 12月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ