ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMS3655

アクティブ

5.5A、36V 同期整流、400kHz 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM61460 アクティブ 3V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータ Smaller solution size, higher efficiency and lower EMI.
TPSM63608 アクティブ 高密度、36V 入力、1V~20V 出力、6A パワーモジュール、7.5mm×6.5mm HotRod™ QFN Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RNL) 22 20 mm² 5 x 4
  • 12Vから5Vへの変換時に96%のピーク効率
  • 低いEMIとスイッチ・ノイズ
    • スイッチ・ノード・リンギングの最小化
    • 疑似ランダム拡散スペクトラム
  • 400kHz (±10%)の固定スイッチング周波数
  • 接合部温度範囲: -40℃~+150℃
  • 外部周波数同期
  • 内部フィルタおよび3msリリース・タイマ付きのRESET出力
  • 自動軽負荷モードによる効率向上
  • 強制PWMモードをピンにより選択可能
  • 補償、ソフトスタート、電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLOを内蔵
  • 25℃において3.5A負荷で0.35Vのドロップアウト(標準値)
  • 32µAのIQ_VIN: 3.3VOUTで無負荷時の静止電流(標準値)
  • 5.5Aの連続負荷電流
  • 可変の出力電圧(1V~20V)
  • 基準電圧の許容誤差±1.5%
  • 4mm×5mm、0.5mmピッチのSONパッケージ
  • 12Vから5Vへの変換時に96%のピーク効率
  • 低いEMIとスイッチ・ノイズ
    • スイッチ・ノード・リンギングの最小化
    • 疑似ランダム拡散スペクトラム
  • 400kHz (±10%)の固定スイッチング周波数
  • 接合部温度範囲: -40℃~+150℃
  • 外部周波数同期
  • 内部フィルタおよび3msリリース・タイマ付きのRESET出力
  • 自動軽負荷モードによる効率向上
  • 強制PWMモードをピンにより選択可能
  • 補償、ソフトスタート、電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLOを内蔵
  • 25℃において3.5A負荷で0.35Vのドロップアウト(標準値)
  • 32µAのIQ_VIN: 3.3VOUTで無負荷時の静止電流(標準値)
  • 5.5Aの連続負荷電流
  • 可変の出力電圧(1V~20V)
  • 基準電圧の許容誤差±1.5%
  • 4mm×5mm、0.5mmピッチのSONパッケージ

LMS3655同期整流降圧レギュレータは、高性能アプリケーション用に最適化されており、1V~20Vの可変電圧を出力します。PWMモードとPFMモードの間でシームレスに遷移し、静止電流が低いため、あらゆる負荷について高い効率と優れた過渡応答を保証します。

LMS3655は高度な高速回路を使用しているため、24Vの入力を400kHzの固定周波数で3.3Vの出力にレギュレートでき、5.5Aの連続負荷電流に対応できます。革新的な周波数フォールドバック・アーキテクチャにより、このデバイスはわずか3.5Vの入力電圧からでも、3.3Vの出力をレギュレートできます。入力電圧は最高36Vまで可能で、42Vまでの過渡電圧が許容されるため、入力サージ保護の設計が簡単になります。

フィルタリングと遅延を備えたオープン・ドレインのリセット出力により、システムの真の状態を示すことができます。この機能により、追加のスーパーバイザ部品が必要なくなるため、コストと基板面積を削減できます。

LMS3655同期整流降圧レギュレータは、高性能アプリケーション用に最適化されており、1V~20Vの可変電圧を出力します。PWMモードとPFMモードの間でシームレスに遷移し、静止電流が低いため、あらゆる負荷について高い効率と優れた過渡応答を保証します。

LMS3655は高度な高速回路を使用しているため、24Vの入力を400kHzの固定周波数で3.3Vの出力にレギュレートでき、5.5Aの連続負荷電流に対応できます。革新的な周波数フォールドバック・アーキテクチャにより、このデバイスはわずか3.5Vの入力電圧からでも、3.3Vの出力をレギュレートできます。入力電圧は最高36Vまで可能で、42Vまでの過渡電圧が許容されるため、入力サージ保護の設計が簡単になります。

フィルタリングと遅延を備えたオープン・ドレインのリセット出力により、システムの真の状態を示すことができます。この機能により、追加のスーパーバイザ部品が必要なくなるため、コストと基板面積を削減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMS3655 5.5A、36V同期整流、400kHz DC/DC降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 6月 11日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Powering up the performance of sensitive test and measurement systems PDF | HTML 2017年 10月 17日
アプリケーション・ノート Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 2017年 9月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMS3655AQEVM — LMS3655-Q1 5.5A、5V 同期整流、400kHz、降圧コンバータ評価基板

LMS3655AQEVM 評価基板 (EVM) は、LMS3655 車載集積降圧コンバータの機能を実証します。EMI 性能を最適化するために、この EVM はノイズ低減を支援する EMI フィルタを裏側に実装しています。VIN1/GND1 ポストを使用して、その EMI フィルタをバイパスすることを選択できます。この評価基板 (EVM) は 3.8V ~ 36V の入力で動作し (最大 42V の過渡)、5V の調整可能な出力で 5.5A の連続負荷を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMS3655MQEVM — LMS3655-Q1 5.5A、5V 同期整流、400kHz、降圧コンバータ評価基板

LMS3655MQEVM 評価基板 (EVM) は、LMS3655-Q1 車載集積降圧コンバータ の機能を実証します。EMI 性能を最適化するために LMS3655-Q1 はスペクトラム拡散機能を内蔵し、この評価基板 (EVM) はノイズ低減を支援する EMI フィルタを裏側に実装しています。VIN1/GND1 ポストを使用して、その EMI フィルタをバイパスすることを選択できます。この評価基板 (EVM) は 3.8V ~ 36V の入力で動作し (最大 42V の過渡)、5V の調整可能な出力で 5.5A の連続負荷を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40269 — USB Type-C™ DFP 5V 1.5A + USB Type-A 5V 2.4A 車載チャージャのリファレンス デザイン

PMP40269 は、デュアル ポート車載用チャージャのリファレンス デザインです。USB Type-C™ ポートと USB Type-A ポートを備えています。USB Type-C ポートは、USB Type-C デバイスに 5V 1.5A を供給できます。タイプ A ポートは 5V 2.4A を供給でき、スマートフォンやタブレットを長いケーブルを使用してポートに接続した場合の電圧低下の影響を補償することもできます。統合された IEC ESD 保護および VBUS への短絡保護により、優れたシステム信頼性を実現します。このソリューションの効率は、12V 入力の USB スイッチでは (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNL) 22 Ultra Librarian