LMS3655MQEVM

LMS3655-Q1 5.5A、5V、400kHz 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

LMS3655MQEVM

購入

概要

The LMS3655MQEVM evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities of the LMS3655-Q1 automotive integrated buck converter. For optimized EMI performance, the LMS3655-Q1 has Spread Spectrum built in and the  EVM has an EMI filter on the back side that assists with noise reduction. The user can choose to bypass that EMI filter using  VIN1/GND1 posts. The EVM operates from a 3.8V to 36V input (up to 42V transients) and provides an adjustable 5V output at 5.5A continuous load.

特長
  • High Efficiency with 400kHz and Auto Light Mode PFM/PWM or Forced PWM Mode operation
  • /RESET Power Good output with 3ms delay on timer
  • Low EMI
  • Fully Synchronous with integrated HS and LS FET
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMS3655 5.5A、36V 同期整流、400kHz、降圧コンバータ LMS3655-Q1 車載対応、5.5A、36V、400kHz、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMS3655MQEVM — LMS3655-Q1 5.5A、5V、400kHz 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMS36x5-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 4月 13日
証明書 LMS3655MQEVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ