TPS25821
- USB Type-CTMリリース1.3準拠のソース・コントローラ
- CCライン上のSTD/1.5A電流能力のアドバタイズメント
- コネクタの取り付け/取り外し検出
- スーパー・スピードの極性判定
- VBUSとVCONN (TPS25820)の印加および放電、内部で固定された電流制限付き
- Type-Cコネクタに何も接続されていないとき、動作電流1.0µA (標準値)
- 64mΩ (標準値)のハイサイドOUT MOSFET
- USBの電流制限要件に適合
- 1.7A、±7%精度のOUT電流制限
- 高速な過電流応答: 1.5µs (標準値)
- CC1およびCC2の、±8kV接触放電および±15kV空中放電ESD定格(IEC 61000-4-2)
- IEC/UL 認定
- US-33101-UL: IEC 60950-1:2005、
AMD1:2009、AMD2:2013 - US-33102-UL: IEC 62368-1:2014
- US-33101-UL: IEC 60950-1:2005、
TPS25820/21はUSB Type-Cソース・コントローラで、1.5A定格のUSB電源スイッチが内蔵されています。TPS25820/21は、Type-C構成チャネル(CC)ラインをモニタして、USBシンクの取り付けを検出します。シンクが取り付けられた場合、TPS25820/21はVBUSに電力を印加し、パススルーのCCラインを経由して、選択可能なVBUS電流ソーシング能力をシンクに通知します。シンクにE-Markedケーブルが接続されると、TPS25820はVCONN電力もケーブルのVCONNピンに印加します。TPS25821はVCONN電力を印加せず、USB 2.0やデータなしの充電用実装など、VCONNが必要ない機能向けです。
TPS25820/21は、何も接続されていないとき1.0µA (標準値)を消費します。FAULT出力は、スイッチが過電流または過熱状態のときに信号を発します。SINK出力は、シンクが接続されているときに信号を出力し、POL出力はケーブルのスーパー・スピード・ラインの極性を示します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS25820、TPS25821 USB Type-CTM 1.5Aソース・コントローラおよび電源スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 8月 11日 |
技術記事 | Converting from USB Type-A to USB Type-C™ brings greater energy efficiency | PDF | HTML | 2018年 4月 10日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS25820 and TPS25821 Evaluation Modules (Rev. A) | 2017年 11月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
PMP40269 — USB Type-C™ DFP 5V 1.5A + USB Type-A 5V 2.4A 車載チャージャのリファレンス・デザイン
PMP40269 は、デュアル・ポート車載用チャージャのリファレンス・デザインです。1 個の USB Type-C™ ポートと 1 個の USB Type-A ポートを搭載しています。USB Type-C ポートは、USB Type-C デバイスに対して 5V 1.5A を供給できます。Type-A ポートは 5V 2.4A を供給し、長いケーブルを使用してスマートフォンやタブレットをポートに接続したときに発生する電圧低下の効果を補償することができます。IEC に準拠した ESD 保護機能と VBUS への短絡保護機能を内蔵しており、システムの良好な信頼性を確保します。12V (...)
リファレンス・デザイン
PMP40260 — ユニバーサル AC 入力から 5V 1.5A を出力する USB Type-C™ DFP 出力アダプタのリファレンス・デザイン
The PMP40260 is a reference design for USB Type-C™ adapter applications, it can provide 5V 1.5A for the USB Type-C™ device, as well as a legacy device which supports DCP charging protocol. The solution implements a high efficiency primary side controller UCC28704. The system (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。