PMP40260
ユニバーサル AC 入力から 5V 1.5A を出力する USB Type-C™ DFP 出力アダプタのリファレンス・デザイン
PMP40260
概要
The PMP40260 is a reference design for USB Type-C™ adapter applications, it can provide 5V 1.5A for the USB Type-C™ device, as well as a legacy device which supports DCP charging protocol. The solution implements a high efficiency primary side controller UCC28704. The system performance is fully tested and it passes conduction EMI test. It also meets COC V5 Tier2 2016 specification with 130 mOhm cable. Combined with the diode rectifier, primary side regulation, commonly used transformer and high integrated type C port controller, low system cost is achived. It also has a compact form factor whose size is 47mmX34mmX15mm.
特長
- Diode rectifier QR flyback with primary side regulation
- High 4-point average efficiency above 78% with 130 mOhm cable
- USB Type-C™ DFP only with DCP supported
- Compliant with EN55022 Class B conducted and radiated EMI
- Size 47mm x 15mm
出力電圧オプション | PMP40260.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 7.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト