TPS2556-Q1
- AEC-Q100 認定済み
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- USB の電流制限要件に適合
- 電流制限を 500mA~5A (標準値) の間で変更可能
- 4.5A において ±6.5% の電流制限精度
- 高速な短絡応答:3.5µs (標準値)
- 22mΩ のハイサイド MOSFET
- 動作範囲:2.5 V~6.5 V
- スタンバイ時電源電流:最大 2µA
- ソフト・スタート機能内蔵
- システム・レベルの 15kV および 8kV ESD 耐性
- 安全関連の認定
- UL 認定 (UL 2367)
- CB 認定 (IEC 60950)
- CB 認定 (IEC 62368)
TPS2556-Q1 および TPS2557-Q1 パワー・ディストリビューション・スイッチは、重い容量性負荷と短絡に対応するための高精度電流制限または容量を必要とする車載アプリケーションに特化した製品です。これらのデバイスの電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により 500mA~5A (標準値)の範囲でプログラム可能です。本パワー・スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御することで、ターンオンまたはターンオフ中の電流サージを最小限に抑えることができます。
TPS2556-Q1 および TPS2557-Q1 デバイスは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードに切り替わることで出力電流を安全なレベルに制限します。 過電流および過熱状態の間、FAULT ロジック出力は LOW にアサートされます。
TPS2511-Q1 または TPS2513A-Q1 と組み合わせて使用することで、今日の一般的なすべての電話とタブレットを充電できる、車載認定済みの低損失 USB 充電ポート・ソリューションを実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2556DRBEVM-423 — TPS2556DRBEVM-423: 評価モジュール、TPS2556 用
The TPS2556EVM-423 and TPS2557EVM-423 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the (...)
TPS2556 TINA-TI Transient Reference Design
TPS2556 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点