ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25946

アクティブ

双方向電流サポート、2.7V ~ 23V、5.5A、28mΩ の eFuse

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 28 Vin (max) (V) 23 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 6 Current limit (min) (A) 0.5 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking when off, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 28.3 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000428 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00061 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 28 Vin (max) (V) 23 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 6 Current limit (min) (A) 0.5 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking when off, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 28.3 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000428 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00061 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RPW) 10 4 mm² 2 x 2
  • 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~23V
    • 絶対最大定格:28V
  • 低いオン抵抗を持つバック・ツー・バック FET を内蔵:RON = 28.3mΩ (標準値)
    • オン状態での双方向電流フロー
    • オフ状態での逆電流ブロック
  • 高速過電圧保護
    • 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO) (1.2µs (標準値) の応答時間)
  • 負荷電流監視出力 (ILM) による順方向の過電流保護
    • アクティブな電流制限応答
    • 調整可能なスレッショルド (ILIM):0.5A~6A
      • 精度:±10% (ILIM > 1A)
    • 可変の過渡ブランキング・タイマ (ITIMER)、最大 2 × ILIM のピーク電流を許容
    • 出力負荷電流監視精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
  • OUT ピンの短絡保護の高速トリップ応答
    • 応答時間 500ns (標準値)
    • 可変 (2 × ILIM) および固定のスレッショルド
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
  • 可変の出力スルー・レート (dVdt) 制御
  • 過熱保護
  • デジタル表示オプション:
    • 可変スレッショルド (PGTH) 付きのパワー・グッド表示 (PG) または
    • サプライ・グッド (SPLYGD) およびフォルト (FLT) の表示
  • UL 2367 認定
    • ファイル番号 E339631
    • RILIM ≥ 549Ω

  • IEC 62368-1 CB 認証
  • 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm (0.45mm ピッチ)
  • 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~23V
    • 絶対最大定格:28V
  • 低いオン抵抗を持つバック・ツー・バック FET を内蔵:RON = 28.3mΩ (標準値)
    • オン状態での双方向電流フロー
    • オフ状態での逆電流ブロック
  • 高速過電圧保護
    • 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO) (1.2µs (標準値) の応答時間)
  • 負荷電流監視出力 (ILM) による順方向の過電流保護
    • アクティブな電流制限応答
    • 調整可能なスレッショルド (ILIM):0.5A~6A
      • 精度:±10% (ILIM > 1A)
    • 可変の過渡ブランキング・タイマ (ITIMER)、最大 2 × ILIM のピーク電流を許容
    • 出力負荷電流監視精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
  • OUT ピンの短絡保護の高速トリップ応答
    • 応答時間 500ns (標準値)
    • 可変 (2 × ILIM) および固定のスレッショルド
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
  • 可変の出力スルー・レート (dVdt) 制御
  • 過熱保護
  • デジタル表示オプション:
    • 可変スレッショルド (PGTH) 付きのパワー・グッド表示 (PG) または
    • サプライ・グッド (SPLYGD) およびフォルト (FLT) の表示
  • UL 2367 認定
    • ファイル番号 E339631
    • RILIM ≥ 549Ω

  • IEC 62368-1 CB 認証
  • 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm (0.45mm ピッチ)

TPS25946xx ファミリの eFuse は、小さなパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電源管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。このデバイスにはバック・ツー・バック FET が内蔵されており、オン状態での双方向電流フローを実現しながら、オフ状態での双方向電流フローをブロックできるため、 USB OTG (On-the-Go) アプリケーションに適しています。

出力のスルー・レートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。入力が過電圧スレッショルド (調整可能) を上回った場合は、出力を遮断することにより負荷を入力過電圧状態から保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限することで、出力過負荷に対応します。出力電流制限スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング・タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。

これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリントの削減に役立ちます。

これらのデバイスは、-40°C~+125°Cの接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS25946xx ファミリの eFuse は、小さなパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電源管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。このデバイスにはバック・ツー・バック FET が内蔵されており、オン状態での双方向電流フローを実現しながら、オフ状態での双方向電流フローをブロックできるため、 USB OTG (On-the-Go) アプリケーションに適しています。

出力のスルー・レートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。入力が過電圧スレッショルド (調整可能) を上回った場合は、出力を遮断することにより負荷を入力過電圧状態から保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限することで、出力過負荷に対応します。出力電流制限スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング・タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。

これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリントの削減に役立ちます。

これらのデバイスは、-40°C~+125°Cの接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS25947 アクティブ 逆極性保護機能内蔵、2.7V ~ 23V、28mΩ、5.5A eFuse 2.7-V to 23-V, 5.5A eFuse with always on reverse current blocking

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25946xx 双方向電流サポート付き 2.7V~23V、5.5A、28mΩ eFuse データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 3日
証明書 TPS25946x UL2367 Certificate of Compliance E339631 2022年 1月 24日
証明書 TPS25946x CB Test Certificate IEC 62368-1 2022年 1月 19日
証明書 TPS25946x UL2367 Certificate of Compliance E169910 2022年 1月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25946EVM — TPS25946 双方向電流サポート機能搭載、2.7V ~ 23V、5.5A、28mΩ eFuse の評価基板

TPS25946EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25946 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25946 デバイスは、28.3mΩ FET を内蔵した、2.7V ~ 23V、5.5A の eFuse です。TPS259460x eFuse ファミリは、ディスエーブル状態では逆電流保護機能を実現し、イネーブル状態では双方向の電流フローを実現する能力があります。ほかに搭載している保護機能は、調整可能な過電流、突入電流、短絡、過熱保護、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、調整可能な低電圧保護と過電圧保護、およびユーザー定義の出力スルー (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS25946 PSpice Transient Model

SLVMDL1.ZIP (111 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBH8 TPS25946 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPW) 10 Ultra Librarian