ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2597

アクティブ

高精度電流モニタと過渡的な過電流ブランキング機能搭載、2.7V ~ 23V、7A, 9.8mΩ eFuse

製品詳細

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 9.8 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 23 Vabsmax_cont (V) 28 Current limit (min) (A) 1 Current limit (max) (A) 8 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Overvoltage clamping, Overvoltage protection, Power good signal, Thermal shutdown UL recognition IEC62368, UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000407 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00065
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 9.8 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 23 Vabsmax_cont (V) 28 Current limit (min) (A) 1 Current limit (max) (A) 8 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Overvoltage clamping, Overvoltage protection, Power good signal, Thermal shutdown UL recognition IEC62368, UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000407 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00065
VQFN-HR (RPW) 10 4 mm² 2 x 2
  • 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~23V
    • 絶対最大定格:28V
  • 低いオン抵抗の FET を内蔵:R ON = 9.8mΩ (代表値)
  • 高速過電圧保護
    • 過電圧クランプ (OVC) (ピンで選択可能なスレッショルド (3.89V、5.76V、13.88V)、5µs (代表値) の応答時間) または
    • 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO) (1.2µs (代表値) の応答時間)
  • 負荷電流監視出力 (ILM) を備えた過電流保護
    • アクティブ電流制限またはサーキット・ブレーカを選択可能
    • 調整可能なスレッショルド (I LIM) 0.87A~7.7A
      • 精度:±10% (I LIM > 1.74A)
    • 可変の過渡ブランキング・タイマ (ITIMER)、最大 2 × I LIM のピーク電流を許容
    • 出力負荷電流監視精度:±8% (最大値)
  • 高速トリップ応答による短絡保護
    • 応答時間 550ns (代表値)
    • 可変 (2 × I LIM) および固定のスレッショルド
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
  • 可変の出力スルーレート (dVdt) 制御
  • 過熱保護
  • デジタル出力
    • フォルト通知 (FLT) または
    • 可変スレッショルド (PGTH) 付きのパワー・グッド表示 (PG)
  • UL 2367 認定
    • ファイル番号 E339631
    • R ILM ≥ 750Ω
  • IEC 62368-1 CB 認証
  • 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm (0.45mm ピッチ)
  • 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~23V
    • 絶対最大定格:28V
  • 低いオン抵抗の FET を内蔵:R ON = 9.8mΩ (代表値)
  • 高速過電圧保護
    • 過電圧クランプ (OVC) (ピンで選択可能なスレッショルド (3.89V、5.76V、13.88V)、5µs (代表値) の応答時間) または
    • 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO) (1.2µs (代表値) の応答時間)
  • 負荷電流監視出力 (ILM) を備えた過電流保護
    • アクティブ電流制限またはサーキット・ブレーカを選択可能
    • 調整可能なスレッショルド (I LIM) 0.87A~7.7A
      • 精度:±10% (I LIM > 1.74A)
    • 可変の過渡ブランキング・タイマ (ITIMER)、最大 2 × I LIM のピーク電流を許容
    • 出力負荷電流監視精度:±8% (最大値)
  • 高速トリップ応答による短絡保護
    • 応答時間 550ns (代表値)
    • 可変 (2 × I LIM) および固定のスレッショルド
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
  • 可変の出力スルーレート (dVdt) 制御
  • 過熱保護
  • デジタル出力
    • フォルト通知 (FLT) または
    • 可変スレッショルド (PGTH) 付きのパワー・グッド表示 (PG)
  • UL 2367 認定
    • ファイル番号 E339631
    • R ILM ≥ 750Ω
  • IEC 62368-1 CB 認証
  • 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm (0.45mm ピッチ)

TPS2597xx ファミリの eFuse は、小型のパッケージに搭載された高集積の回路保護および電源管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。

出力のスルーレートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。固定の安全な最大電圧 (ピンで選択可能) に出力をクランプする方法と、可変の過電圧スレッショルドを入力が超えた際に出力を遮断する方法のどちらかで、入力過電圧状態から負荷を保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限することと、回路を遮断することのどちらかで、出力過負荷に対応します。出力電流制限スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング・タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。

これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod™ QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリントの削減に役立ちます。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS2597xx ファミリの eFuse は、小型のパッケージに搭載された高集積の回路保護および電源管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。

出力のスルーレートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。固定の安全な最大電圧 (ピンで選択可能) に出力をクランプする方法と、可変の過電圧スレッショルドを入力が超えた際に出力を遮断する方法のどちらかで、入力過電圧状態から負荷を保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限することと、回路を遮断することのどちらかで、出力過負荷に対応します。出力電流制限スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング・タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。

これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod™ QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリントの削減に役立ちます。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS25981 アクティブ 過渡過電流ブランキング・タイマ搭載、2.7V ~ 16V、10A、6mΩ の eFuse eFuse with higher current and lower RON.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS25948 アクティブ 双方向パワー デリバリ (電力供給) 対応、3.5V ~ 23V、12.2mΩ、8A eFuse Reverse current blocking

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2597xx 2.7V~23V、7A、9.8mΩ eFuse、高精度電流モニタおよび過渡過電流ブランキング搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 4月 28日
証明書 TPS2597x CB Test Certificate IEC 62368-1 2023年 1月 11日
証明書 TPS2597x UL2367 Certificate of Compliance E169910 2023年 1月 11日
証明書 TPS2597x UL2367 Certificate of Compliance E339631 2023年 1月 11日
アプリケーション・ノート How eFuse Ensures Integrated FET Operation in Safe Operating Area PDF | HTML 2022年 9月 7日
ユーザー・ガイド TPS2597EVM: Evaluation Module for TPS2597 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 7日
証明書 TPS2597EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2597EVM — TPS2597 2.7V ~ 23V、7A、10mΩ eFuse の評価基板

TPS2597EVM eFuse 評価ボードを使用すると、TI の TPS2597xx eFuse 製品を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS2597xx デバイスは、10mΩ の FET を内蔵した 2.7V ~ 23V、7A の eFuse であり、過電流保護、突入電流保護、調整可能な過電流過渡ブランキング・タイマ、低電圧と過電圧に関するプログラマブルな保護機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS2597 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMDQ8B.ZIP (254 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBJ2 TPS2597 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS2597 高精度電流モニタと過渡的な過電流ブランキング機能搭載、2.7V ~ 23V、7A, 9.8mΩ eFuse
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPW) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ