TPS2640
-
動作電圧範囲 4.2V~42V、絶対最大定格 45V
- –42V までの入力逆極性保護機能を内蔵
- 追加部品が不要
- 2 個の MOSFET をバック・ツー・バック接続し、合計 RON が 150mΩ
- 電流制限を 0.1A~2.23A に調整可能 (1A において ±5% 精度)
- 適切な TVS と組み合わせることでサージ (IEC 61000-4-5) 時の負荷保護を実現
- IMON 電流インジケータ出力 (±8.5% 精度)
- 低い静止電流:動作時 300µA、シャットダウン時 20µA
- 可変 UVLO、OVP カットオフ、出力スルーレート制御
- 逆電流保護
- 使いやすい 16 ピン HTSSOP および 24 ピン VQFN パッケージで供給
- 電流を制限するフォルトへの応答オプションを選択可能 (自動再試行、ラッチオフ、サーキット・ブレーカー・モード)
TPS26400 デバイスは小型で豊富な機能を持つ高電圧 eFuse で、完全な保護機能のセットが搭載されています。入力電源電圧範囲が 4.2V~42V と広いため、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、±42V までの正および負の電源電圧に耐えられ、それらの電圧から負荷を保護できます。2 個の FET をバック・ツー・バック接続し、逆電流ブロック機能があるため、電力障害やブラウンアウト状況時に出力電圧を保持する必要のあるシステムに適しています。負荷、ソース、デバイスの保護が提供され、過電流、出力スルーレート、過電圧および低電圧のスレッショルドなど、多くの機能を調整可能です。内部の堅牢な保護制御ブロックと、高い電圧定格から、TPS26400 はサージ保護のシステム設計を簡素化するため役立ちます。
シャットダウン・ピンにより、内蔵 FET のイネーブル / ディセーブルを外部的に制御でき、デバイスを低電流のシャットダウン・モードに移行させることもできます。システム状態の監視や、下流負荷の制御のため、このデバイスはフォルトおよび高精度の電流監視出力を備えています。MODE ピンにより、電流を制限する 3 種類のフォルト応答 (サーキット・ブレーカー、ラッチオフ、自動再試行モード) のどれにでも柔軟にデバイスを構成できます。
このデバイスは 5mm × 4.4mm の 16 ピン HTSSOP と、5mm × 4mm の 24 ピン VQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲が定格内です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2640 逆入力極性保護機能を搭載、42V、2A eFuse データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 11日 | |
| 証明書 | TPS2640 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2021年 7月 23日 | ||||
| 証明書 | TPS2640 UL Certificate of Compliance | 2021年 7月 20日 | ||||
| 証明書 | TPS2640EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2640EVM — TPS2640x 逆入力極性保護機能内蔵、42V、2A 産業用 eFuse
TPS2640EVM を使用すると、TI の TPS2640 デバイスのリファレンス回路を評価できます。TPS2640 は、双方向 FET を内蔵した 4.2V~42V、2.23A のコンパクトな産業用 eFuse であり、低電圧、過電圧、逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能に加え、出力電流監視機能を搭載しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。