パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS2660 の特徴
- 動作電圧 4.2V~60V、絶対最大定格 62V
- -60V までの入力逆極性保護機能を内蔵
- 追加部品が不要
- 2 個の MOSFET をバック・ツー・バック接続し、合計 RON が 150mΩ
- 電流制限を0.1A~2.23Aに調整可能
(1Aにおいて±5%精度) - 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 最小限の外付け部品でサージ時の負荷保護 (IEC 61000-4-5) を実現
- IMON 電流インジケータ出力 (±8.5% 精度)
- 低い静止電流:動作時 300µA、シャットダウン時 20µA
- 可変 UVLO、OVP カットオフ、出力スルーレート制御
- 逆電流保護
- 38V 固定の過電圧クランプ (TPS26602 のみ)
- 使いやすい 16 ピン HTSSOP および 24 ピン VQFN パッケージで供給
- 電流を制限するフォルトへの応答オプションを選択可能 (自動再試行、ラッチオフ、サーキット・ブレーカー・モード)
- UL 2367認定済み
- ファイル番号169910
- RILIM ≥ 5.36kΩ (最大 2.35A)
- UL60950
単一点障害時の安全性
- オープン / 短絡 ILIM の検出
TPS2660 に関する概要
TPS2660xデバイスは小型で豊富な機能を持つ高電圧eFuseで、完全な保護機能のセットが搭載されています。入力電源電圧範囲が 4.2V~60V と広いため、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、±60Vまでの正および負の電源電圧にに耐えられ、それらの電圧から負荷を保護できます。2個のFETをバック・ツー・バック接続し、逆電流ブロック機能があるため、電力障害やブラウンアウト状況時に出力電圧を保持する必要のあるシステムに適しています。負荷、ソース、デバイスの保護が提供され、過電流、出力スルー・レート、過電圧および低電圧のスレッショルドなど、多くの機能を調整可能です。TPS2660xの堅牢な内部保護制御ブロックと、高い電圧定格により、サージ保護のシステムを簡単に設計できます。
シャットダウン・ピンにより、内蔵FETのイネーブル/ディセーブルを外部的に制御でき、デバイスを低電流のシャットダウン・モードに移行させることもできます。システム状態の監視や、下流負荷の制御のため、このデバイスはフォルトおよび高精度の電流監視出力を備えています。MODEピンにより、電流を制限する3種類のフォルト応答(サーキット・ブレーカー、ラッチオフ、自動再試行モード)のどれにでも柔軟にデバイスを構成できます。
このデバイスは5mm×4.4mmの16ピンHTSSOPと、5mm×4mmの24ピンVQFNパッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲が定格内です。