TPS3702
- 入力電圧範囲:2V~18V
- 高いスレッショルド精度:
- 0.25% (標準値)
- 0.9% (-40°C~125°C)
- 1V~5V の公称レールに最適化された固定ウィンドウ スレッショルド
- 過電圧および低電圧表示用のオープン ドレイン出力
- 内部グリッチ耐性
- SET ピンを使用したスレッショルドの調整
- 低い静止電流:7µA (標準値)
- 内部スレッショルド ヒステリシス:0.55%、1.0%
- SOT-6 パッケージ
TPS3702 は小型サイズの SOT-6 パッケージで提供される、過電圧および低電圧検出付きの統合型電圧検出器です。この高精度の電圧検出器は、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステムに最適です。スレッショルドのヒステリシスが小さいので (0.55% と 1.0% から選択可能)、監視対象の電源電圧が通常の動作範囲内であるときに誤ってリセット信号が発生するのを防止します。内部的なグリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、信号エラーによる誤ったリセットも回避されます。
TPS3702 は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度がさらに向上し、ソリューションのサイズとコストも削減できます。SET ピンを使用して、各デバイスに搭載されている 2 つのスレッショルド電圧から選択できます。SENSE 入力ピンと VDD ピンが別になっていることにより、安全性が重要な高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。このデバイスは OV ピンと UV ピン用に独立したリセット出力も備えており、オープン ドレイン構成のため、UV と OV を互いに接続できます。
このデバイスは、静止電流仕様がわずか 7µA (標準値) で、産業用温度範囲の –40°C~105℃での使用が認定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3702 、 高 精度過電圧 / 低電圧モニタ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 2月 23日 |
機能安全情報 | TPS3702 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
技術記事 | Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor | PDF | HTML | 2017年 3月 7日 | |||
技術記事 | Oh yes! My FPGA application is safe | PDF | HTML | 2015年 10月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
TPS3702CX33EVM-683 — TPS3702CX33EVM-683 評価モジュール
The TPS3702CX33EVM-683 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS3702, which is a low power, high accuracy over-voltage and under-voltage detector that is available with fixed threshold options. The EVM circuit is configured to be a reference design (...)
TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD280049C は、HSEC180 controlCARD をベースとする、C2000™ F28004x シリーズのマイコン製品向けの評価 / 開発ツールです。controlCARDは、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。controlCARD は包括的なボードレベル・モジュールで、2 種類の標準フォーム・ファクタ(100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC)を使用し、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD を TMDSHSECDOCK (...)
TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™
To get started developing with this controlCARD:
Step 1: Buy the controlCard
Step 2: Follow the get started section
TMDSCNCD28379D is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the F2837xD, F2837xS, and F2807x series in the TI MCU. controlCARDs are ideal to use for (...)
TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 検証用キット
TMDSDOCK28379D は、HSEC180 controlCARD をベースとする、C2000™ Delfino™ F2837x と Piccolo F2807x シリーズのマイコン製品向けの評価 / 開発ツールです。このドッキング・ステーションは、controlCARD に電力を供給するほか、プロトタイプ製作に利用できるブレッドボード領域を確保しています。一連のヘッダー・ピンを使用する方法で、主なデバイス信号へのアクセスが可能です。
TPS3702CX33 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP40690 — C2000™ マイコンと GaN を使用する 4kW インターリーブ CCM トーテムポール・ブリッジレス PFC のリファレンス・デザイン
TIDA-010052 — Safety power supply for motor drives reference design
TIDA-00392 — Delfino 上の電圧レール監視、リファレンス・デザイン付き
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点