TPS3808-EP
- Controlled Baseline
- One Assembly Site
- One Test Site
- One Fabrication Site
- Extended Temperature Performance of
–55°C to 125°C - Enhanced Diminishing Manufacturing Sources
(DMS) Support - Enhanced Product-Change Notification
- Qualification Pedigree1
- Power-On Reset Generator With Adjustable
Delay Time: 1.25 ms to 10 s - Very Low Quiescent Current: 2.4 µA Typical
- High Threshold Accuracy: 0.5% Typical
- Fixed Threshold Voltages for Standard Voltage
Rails From 0.9 V to 5 V and Adjustable Voltage
Down to 0.4 V Are Available - Manual Reset (MR) Input
- Open-Drain RESET Output
- Temperature Range: –55°C to 125°C
- Small SOT-23 Package
The TPS3808xxx family of microprocessor supervisory circuits monitors system voltages from 0.4 V to 5.0 V, asserting an open-drain RESET signal when the SENSE voltage drops below a preset threshold or when the manual reset (MR) pin drops to a logic low. The RESET output remains low for the user-adjustable delay time after the SENSE voltage and manual reset (MR) return above the respective thresholds.
The TPS3808 uses a precision reference to achieve 0.5% threshold accuracy for VIT ≤ 3.3 V. The reset delay time can be set to 20 ms by disconnecting the CT pin, 300 ms by connecting the CT pin to VDD using a resistor, or can be user-adjusted between 1.25 ms and 10 s by connecting the CT pin to an external capacitor. The TPS3808 has a very low typical quiescent current of 2.4 µA, so it is well-suited to battery-powered applications. It is available in a small SOT-23 package, and is fully specified over a temperature range of 55°C to +125°C (TJ).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3808-EP Low Quiescent Current, Programmable Delay Supervisory Circuit データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2014年 12月 24日 | ||
* | 放射線と信頼性レポート | TPS3808-EP Reliability Report (Rev. A) | 2018年 6月 18日 | |||
* | VID | TPS3808-EP VID V6208607 | 2016年 6月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 | |||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Adding Hysteresis to Supply Voltage Supervisor | 2009年 8月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点