TPS3818G25

アクティブ

プログラマブル遅延、低静止電流、高精度スーパーバイザ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.33 Features Manual reset capable, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.0024 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 20, 300 Supply voltage (min) (V) 1.7 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.33 Features Manual reset capable, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.0024 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 20, 300 Supply voltage (min) (V) 1.7 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 遅延時間を設定可能なリセット遅延タイマー:
    コンデンサ(CT)を使用して1.25msから10秒の可 変または300ms/20msの固定をプルアップ/オープン で選択可能
  • 超低静止時自己消費電流:2.4µA(標準)
  • 高いスレッショルド電圧精度:0.5%(標準)
  • 0.9Vから5Vの範囲の標準電圧用の固定電圧製品と 検出電圧0.4Vの可変電圧設定製品をラインアップ
  • マニュアル・リセット(MR)入力
  • オープン・ドレインのRESET出力
  • 動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 小型SOT23パッケージと2mm × 2mmのQFNパッ ケージ
  • APPLICATIONS
    • DSPまたはマイクロコントローラ・アプリケーション
    • ノートブック/デスクトップ・コンピュータ
    • PDA/携帯型製品
    • ポータブル/バッテリー駆動機器
    • FPGA/ASICアプリケーション

  • 遅延時間を設定可能なリセット遅延タイマー:
    コンデンサ(CT)を使用して1.25msから10秒の可 変または300ms/20msの固定をプルアップ/オープン で選択可能
  • 超低静止時自己消費電流:2.4µA(標準)
  • 高いスレッショルド電圧精度:0.5%(標準)
  • 0.9Vから5Vの範囲の標準電圧用の固定電圧製品と 検出電圧0.4Vの可変電圧設定製品をラインアップ
  • マニュアル・リセット(MR)入力
  • オープン・ドレインのRESET出力
  • 動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 小型SOT23パッケージと2mm × 2mmのQFNパッ ケージ
  • APPLICATIONS
    • DSPまたはマイクロコントローラ・アプリケーション
    • ノートブック/デスクトップ・コンピュータ
    • PDA/携帯型製品
    • ポータブル/バッテリー駆動機器
    • FPGA/ASICアプリケーション

TPS3818xxxファミリーはマイクロプロセッサ用電圧監視IC で0.4Vから5.0Vまでのシステムの電圧を監視し、SENSE電圧が 設定スレッショルドより下がるか、またはマニュアル・リセッ ト(MR)ピンがロジック“L”レベルに低下した時、オープン・ ドレイン出力のRESET 信号をアクティブ状態にします。 RESET出力はSENSE電圧とマニュアル・リセット(MR)がそれ ぞれのスレッショルド電圧より上に戻った後もユーザが設定可 能な遅延時間の間“L”レベルを維持します。

TPS3818は高精度な基準電圧を用いているためVITが3.3V以 下では0.5%のスレッショルド電圧精度を実現しています。リ セットの遅延時間はCTピンを接続しない場合20ms、CTピンを抵 抗でVDDにプルアップした場合300ms、もしくはCTピンにコン デンサを外付けすると容量により1.25msから10秒の間に設定す ることができます。外部コンデンサを使用する時、TPS3818は 類似のTPS3808 製品より遅延時間が高精度となります。 TPS3818の静止時自己消費電流は2.4µA(標準)と極めて低いた め、電池駆動のアプリケーションに適しています。パッケージ は小型のSOT23と、超小型で2mm × 2mmのQFN PowerPAD™ で、動作温度範囲(TJ)は–40°C~+125°Cです。

TPS3818xxxファミリーはマイクロプロセッサ用電圧監視IC で0.4Vから5.0Vまでのシステムの電圧を監視し、SENSE電圧が 設定スレッショルドより下がるか、またはマニュアル・リセッ ト(MR)ピンがロジック“L”レベルに低下した時、オープン・ ドレイン出力のRESET 信号をアクティブ状態にします。 RESET出力はSENSE電圧とマニュアル・リセット(MR)がそれ ぞれのスレッショルド電圧より上に戻った後もユーザが設定可 能な遅延時間の間“L”レベルを維持します。

TPS3818は高精度な基準電圧を用いているためVITが3.3V以 下では0.5%のスレッショルド電圧精度を実現しています。リ セットの遅延時間はCTピンを接続しない場合20ms、CTピンを抵 抗でVDDにプルアップした場合300ms、もしくはCTピンにコン デンサを外付けすると容量により1.25msから10秒の間に設定す ることができます。外部コンデンサを使用する時、TPS3818は 類似のTPS3808 製品より遅延時間が高精度となります。 TPS3818の静止時自己消費電流は2.4µA(標準)と極めて低いた め、電池駆動のアプリケーションに適しています。パッケージ は小型のSOT23と、超小型で2mm × 2mmのQFN PowerPAD™ で、動作温度範囲(TJ)は–40°C~+125°Cです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS3899 アクティブ プログラマブルなセンスとリセット遅延機能搭載、ナノパワー スーパーバイザ Lower quiescent current (125nA) with programmable sense delay

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低静止時自己消費電流、プログラマブル遅延、電圧監視回路 データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 4月 9日
アプリケーション・ノート Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 30日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ