TPS51397A
- 入力電圧範囲:4.5V~24V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 10A の連続出力電流をサポート
- D-CAP3™ アーキテクチャ制御による高速過渡応答
- 0.6V±1% の帰還電圧精度 (25°C)
- 17mΩ および 5.9mΩ の FET を内蔵
- ULQ™ 動作 (110 µA) により、システムのスタンバイ中のバッテリ動作時間を延長
- MODE ピンで選択可能な Eco-mode™ と Out-of-Audio™
- 500kHz と 800kHz のスイッチング周波数を選択可能
- ソフトスタート時間を変更可能、デフォルトは 内部 1.2ms
- 大きいデューティ・サイクル動作
- パワーグッド・インジケータを内蔵
- 出力放電機能を内蔵
- サイクル単位の過電流保護
- ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
- ラッチなしの UVLO および OT 保護
- 動作時接合部温度:-40°C~125°C
- 20 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
- 12A の TPS56C230 とピン互換
- WEBENCH® Power Designer により、TPS51397A を使用するカスタム設計を作成
このデバイスは、モノリシックな 10A 同期整流降圧コンバータで、高効率を実現するMOSFET が内蔵されており、また、必要な外付け部品数が最小であるため、スペースの制約が厳しい電力システムでも使いやすくなっています。
TPS51397A は、内部補償により高速な過渡応答と非常に優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3™ 制御を採用しています。低消費電力動作で長いバッテリ寿命を実現しようとする場合、ULQ™ (超低静止電流) 機能は非常に有益です。デューティ比の大きい動作により、入力電圧が低いときは負荷過渡性能が大幅に向上します。
MODE ピンを使って、軽負荷動作向けの Eco-mode™ または Out-of-Audio™ (OOA) モードに設定できます。さらに、500kHz または 800kHz のスイッチング周波数を選択できます。Eco-mode™ は、軽負荷動作時に高効率を維持します。OOA モードは、効率の低下を最小限に抑えながら、スイッチング周波数を可聴周波数より高く維持します。
このデバイスは、内部ソフトスタート時間と外部ソフトスタート時間を選択できます。内部ソフトスタート時間は 1.2ms に固定されています。アプリケーションでこれより長いソフトスタート時間が必要な場合、外付けのコンデンサをSS ピンに接続して、長いソフトスタート時間を実現できます。
TPS51397A はパワーグッド・インジケータを内蔵しており、出力放電機能を備えています。また、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO を含む完全な保護機能を備えています。このデバイスは、20 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod™ パッケージで供給され、-40℃~125℃ の接合部温度で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51397AEVM — 10-A synchronous step-down regulator evaluation module
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RJE) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点