TPS51397AEVM
10-A synchronous step-down regulator evaluation module
TPS51397AEVM
概要
TPS51397AEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS51397A デバイスを評価できます。TPS51397A は、最大 10A の出力を供給するように設計済みの同期整流降圧コンバータです。入力電圧の定格は、4.5V ~ 24V です。TPS51397A は、TI 独自の D-CAP3™ 制御モードを使用します。外部補償なしで高速過渡応答を実現し、低 ESR の出力コンデンサをサポートします。MODE ピンを使用すると、軽負荷動作向けの Eco-mode または OOA モードに設定できます。500kHz または 800kHz のスイッチング周波数で動作します。
特長
- 4.5V ~ 24V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 5.5V の出力電圧範囲
- 最大 10A の出力電流
- Eco-mode と OOA モードを選択可能
- 高速過渡応答
- 20 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS51397A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 4月 23日 | ||
証明書 | TPS51397AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 3月 31日 |