TPS5405
- Fixed 5-V Output
- 6.5-V to 28-V Wide Input Voltage Range
- Up to 2-A Maximum Continuous Output Loading Current
- Pulse Skipping Mode to Achieve High Light Load Efficiency
- Over 80% Efficiency at 10-mA Loading
- Adjustable 50-kHz to 1.1-MHz Switching Frequency Set by an
External Resistor (Leave pin ROSC floating. Set frequency to
120 kHz) - Peak Current-Mode Control
- Cycle-by-Cycle Over Current Protection
- Switching Node Anti-Ringing to Ease EMI Issue
- External Soft Start
- Available in SOIC8 Package
The TPS5405 is a monolithic non-synchronous buck regulator with wide operating input voltage range from 6.5 V to 28 V. Current mode control with internal slope compensation is implemented to reduce component count.
TPS5405 also features a light load pulse skipping mode, which allows for a power loss reduction from the input power supply to the system at light loading.
The switching frequency of the converters can be set from 50 kHz to 1.1 MHz with an external resistor. Frequency spread spectrum operation is introduced for EMI reduction.
LX anti-ringing is added to address high frequency EMI issues.
A cycle-by-cycle current limit with frequency fold back protects the IC at over loading condition.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Monolithic Non-Synchronous Step-Down Regulator With Integrated MOSFET データシート (Rev. B) | 2013年 4月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS5405EVM — TPS5405 評価モジュール
- Fixed 5-V Output
- 6.5-V to 28-V Wide Input Voltage Range
- Up to 2-A Maximum Continuous Output Loading Current
- (...)
TIDA-00940 — 最大効率 80%、15dB マージンの EMI 特性を提供する 3W 非絶縁型バイアス電源のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。