TIDA-00940

最大効率 80%、15dB マージンの EMI 特性を提供する 3W 非絶縁型バイアス電源のリファレンス デザイン

TIDA-00940

設計ファイル

概要

TIDA-00940 は、最大 80% の効率と優れた EMI 性能を備えた 3W 非絶縁型バイアス電源であり、主要な家電製品のモーター制御および駆動サブシステム用に設計されており、システム コストの削減や他の大きな利点を実現します。このリファレンス デザインは、降圧トポロジで 2 つの非絶縁型出力を実現し、TI の UCC28881 および TPS5405 コントローラを使用して実装されており、包括的な保護が可能となります。ハードウェアは、家庭用電化製品の EN-55014 Class Bを満たすように設計およびテストされています。

特長
  • 非絶縁型降圧トポロジの設計により、AC/DC 段で使用する外部コンポーネント点数が限定されているため、システムの部品表 (BOM) コストを削減可能
  • 15dB のマージンを実現し、EN-55014 Class B 要件 (伝導エミッション) を満たす優れた EMI 性能
  • 高い負荷容量を使用するアプリケーションで、信頼性の高いスタートアップを実現
  • 外部冷却は不要。  動作時周囲温度:最大 85°C
  • 700V の電源内蔵型スタートアップをサポート (補助バイアス巻線不要)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBM8A.PDF (1868 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLT9.PDF (50 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLT8.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLU1.ZIP (454 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC71.ZIP (63 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLU0.PDF (264 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLT7.PDF (186 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS5405MosFET 内蔵 6.5V ~ 28V 入力、5V 固定出力 (2A 時) 降圧レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC コンバータ

UCC28881700V、最小静止電流、オフライン スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 3-W Non-ISO Bias Power Supply up to 80% Efficiency 15dB Design Guide (Rev. A) 2016/08/10
技術記事 How to build a cost-competitive and robust auxiliary power supply PDF | HTML 2018/02/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。