ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54260-EP

アクティブ

Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 60V 入力、2.5A、降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58 Iq (typ) (µA) 138 Duty cycle (max) (%) 98
Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58 Iq (typ) (µA) 138 Duty cycle (max) (%) 98
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲: 3.5V~60V
  • 200mΩのハイサイドMOSFET
  • パルス・スキップ Eco-mode™制御方式により軽負荷時に高い効率を実現
  • 動作中の静止電流138µA
  • シャットダウン電流1.3µA
  • 100kHz~2.5MHzのスイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • スロースタートとシーケンスを調整可能
  • UVおよびOVパワー・グッド出力
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 0.8Vの内部電圧リファレンス
  • 10ピンのHVSSOPおよび10ピンの3mm×3mm VSONパッケージ
  • WEBENCH®ソフトウェア・ツールでサポート
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲(-55℃~125℃)で利用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知の延長
    • 製品のトレーサビリティ
  • 入力電圧範囲: 3.5V~60V
  • 200mΩのハイサイドMOSFET
  • パルス・スキップ Eco-mode™制御方式により軽負荷時に高い効率を実現
  • 動作中の静止電流138µA
  • シャットダウン電流1.3µA
  • 100kHz~2.5MHzのスイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • スロースタートとシーケンスを調整可能
  • UVおよびOVパワー・グッド出力
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 0.8Vの内部電圧リファレンス
  • 10ピンのHVSSOPおよび10ピンの3mm×3mm VSONパッケージ
  • WEBENCH®ソフトウェア・ツールでサポート
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲(-55℃~125℃)で利用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知の延長
    • 製品のトレーサビリティ

TPS54260-EPデバイスは、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、2.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレート出力時の消費電流を138µAまで低減できます。イネーブル・ピンがLOWのときには、シャットダウン時の消費電流が1.3µAに低減されます。

低電圧誤動作防止は内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロー・スタート・ピンにより制御されます。このピンはシーケンス処理やトラッキング用に構成することも可能です。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の94%~107%の範囲内にあることを示しています。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過負荷状態時に部品が保護されます。

TPS54260-EPは10ピンの熱的に強化されたHVSSOP、および10ピンの3mm×3mm VSONパッケージで供給されます。

TPS54260-EPデバイスは、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、2.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレート出力時の消費電流を138µAまで低減できます。イネーブル・ピンがLOWのときには、シャットダウン時の消費電流が1.3µAに低減されます。

低電圧誤動作防止は内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロー・スタート・ピンにより制御されます。このピンはシーケンス処理やトラッキング用に構成することも可能です。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の94%~107%の範囲内にあることを示しています。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過負荷状態時に部品が保護されます。

TPS54260-EPは10ピンの熱的に強化されたHVSSOP、および10ピンの3mm×3mm VSONパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54260-EP Eco-mode制御方式搭載の3.5V~60V降圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 12月 5日
* 放射線と信頼性レポート TPS54260MDGQTEP Reliability Report 2017年 6月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54260EVM-597 — 2.5A、10.8 ~ 13.2 Vin、SWIFT™ コンバータ評価モジュール

The TPS54260 dc/dc converter is designed to provide up to a 2.5A output from an input voltage source of 3.5V to 60V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate the small, (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ