TPS54260EVM-597

2.5A、10.8 ~ 13.2 Vin、SWIFT™ コンバータ評価モジュール

TPS54260EVM-597

購入

概要

The TPS54260 dc/dc converter is designed to provide up to a 2.5A output from an input voltage source of 3.5V to 60V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the User Guide. This evaluation module is designed to demonstrate the small, printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54260 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 500 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54260 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFET allows the TPS54260 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54260 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 60 V for the TPS54260EVM-597.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54260 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54260-EP Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 60V 入力、2.5A、降圧コンバータ TPS54260-Q1 車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、2.5A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54260EVM-597 — 2.5A、10.8 ~ 13.2 Vin、SWIFT™ コンバータ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS54260EVM-597 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS54260-Q1 3.5-V to 60-V Step-Down Converter With Eco-mode™ データシート (Rev. F) PDF | HTML 2015年 8月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54260EVM-597 2.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2010年 3月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ