TPS54308EVM-876 の特徴
- 2 つの 88mΩ/40mΩ MOSFET (連続出力電流 3A)
- 0.6V の内部電圧リファレンス
- 強制 CCM 動作モード
- プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
TPS54308EVM-876 に関する概要
TPS54308 DC/DC コンバータは、8V ~ 28Vの入力電圧源から最大 3A 出力を供給するように設計されています。周波数降下がオーディオに切り替わって軽負荷時に音が聞こえる問題を発生させるのを回避するため、TPS54308 は強制 PWRM モードで動作します。
TPS54308EVM-876 評価基板 (EVM) は、TPS54308 レギュレータを使用して設計するときに実現することができる小型プリント基板を提示するように設計されています。スイッチング周波数は、内部で公称 340kHz に設定されています。上限および下限側の MOSFET がゲートドライブ回路と一緒に TPS54308 パッケージ内に組み込まれています。MOSFET の低いドレインソース間オン抵抗によって、TPS54308 は効率を向上させ、出力電流が高い場合に接合部温度を低く保つことができます。補償部品は集積回路 (IC) に組み込まれており、外部デバイダを使用して出力電圧を調整できます。加えて、TPS54308 は、調整可能な低電圧ロックアウト入力を実現しています。TPS54308EVM-876 の絶対最大入力電圧は 30V です。
TPS54308EVM-876 評価基板 (EVM) は、TPS54308 レギュレータを使用して設計するときに実現することができる小型プリント基板を提示するように設計されています。スイッチング周波数は、内部で公称 340kHz に設定されています。上限および下限側の MOSFET がゲートドライブ回路と一緒に TPS54308 パッケージ内に組み込まれています。MOSFET の低いドレインソース間オン抵抗によって、TPS54308 は効率を向上させ、出力電流が高い場合に接合部温度を低く保つことができます。補償部品は集積回路 (IC) に組み込まれており、外部デバイダを使用して出力電圧を調整できます。加えて、TPS54308 は、調整可能な低電圧ロックアウト入力を実現しています。TPS54308EVM-876 の絶対最大入力電圧は 30V です。