この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS54362-Q1
- 動作電圧範囲3.6V ~ 48V 最大過渡耐圧60V
- 外部部品(L、C)による非同期スイッチ・モード・レギュレータ、最大負荷電流3A
- 電圧リファレンス:0.8V ±1.5%
- スイッチング周波数:200kHz ~ 2.2MHz
- オン/オフ制御用高耐圧イネーブル入力
- イネーブル・サイクルでのソフト・スタート
- 内蔵パワーMOSFETのスルー・レート制御
- 同期用外部クロック入力
- 軽出力負荷時のパルス・スキップ・モード(PFM)、静止時電流= 65µA(標準)(LPM動作)
- 広帯域エラーアンプの外部補償
- 低電圧ロックアウト(UVLO)を内蔵
- プログラミング可能なパワーオン・リセット遅延
- 高速なディグリッチに対しフィルタリング・リセット機能をタイマに内蔵
- プログラミング可能な過電圧出力監視
- プログラミング可能な低電圧出力監視、出力がスレッショルドを下回るとリセットを発行
- 消費電力過剰時の過熱シャットダウン保護
- スイッチング電流制限保護
- 内蔵FETの短絡/過電流保護
- 接合部温度範囲:–40°C ~ 150°C
- パッケージ:20ピンHTSSOP PowerPAD™
- 車載アプリケーションに対応
- APPLICATIONS
- 車載テレマティクス
- ナビゲーション・システム
- インダッシュ機器
- バッテリ駆動アプリケーション
TPS54362は、電圧監視回路を内蔵した降圧型スイッチ・モード電源です。入力電圧ラインのフィード・フォワード・トポロジを内蔵することで、電圧モード・バック・レギュレータのライン過渡レギュレーションが向上します。レギュレータには、サイクル毎の電流制限があります。無負荷時にはパルス・スキップ・モード動作を行うことにより、消費電流が65µAまで低減します。また、イネーブル端子により、シャットダウン時消費電流を1µAまで低減できます。
外部の抵抗分圧回路で設定されたスレッショルドより出力が下回ると、オープン・ドレインのリセット信号が発生します。起動時の出力電圧の上昇は、ソフト・スタート・コンデンサによって制御されます。内部電源が2.6Vまで降下すると、内部の低電圧シャットダウンが動作します。
周波数フォールドバック動作により、出力の過負荷状態からデバイスが保護されます。また、消費電力が過度に増加した場合の過熱シャットダウン保護も備えています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54362BEVM — TPS54362BEVM:降圧 DCDC コンバータ、3.6V~48V から 3A 出力、ソース評価モジュール
The TPS54362-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 3.6 V to 48 V. The switching frequency is externally set at a nominal 500 kHz. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the (...)
TPS54362B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-00803 — シングル・コア電圧アプリケーション・プロセッサを使用するフロント・カメラ・システム向け車載電源設計
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点