TPS54362BEVM

TPS54362BEVM:降圧 DCDC コンバータ、3.6V~48V から 3A 出力、ソース評価モジュール

TPS54362BEVM

購入

概要

The TPS54362-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 3.6 V to 48 V. The switching frequency is externally set at a nominal 500 kHz. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54362-Q1 provides adjustable slow start input. The absolute maximum input voltage is 48 V for the TPS54362BEVM.

特長
  •  Adjustable output voltage (down to 0.9V)
  •  Adjustable slow start time
  •  Under voltage lockout
  •  500kHz switching frequency (adjustable down to 200 kHz and up to 2.2MHz)
  •  Excellent EMI/EMC performance
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54362-Q1 車載向け、低静止電流 (Iq)、電圧監視機能搭載、3.6V ~ 48V、3A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54362BEVM — TPS54362BEVM:降圧 DCDC コンバータ、3.6V~48V から 3A 出力、ソース評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS54362BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS54362-Q1 3-A, 60-V Step-Down DC-DC Converter With Low I(q) データシート (Rev. G) PDF | HTML 2014年 8月 27日
アプリケーション・ノート Passing CISPR25 Radiated Emissions Using TPS54362B-Q1 2014年 5月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54362B EVM User’s Guide 2014年 5月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ