データシート
TPS543820
- 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
- 25mΩ および 6.5mΩ の MOSFET を内蔵
- 入力電圧範囲:4V~18V
- 出力電圧範囲:0.5V~7V
- 制御ループ性能を最適化する 3 つの 選択可能な PWM ランプ・オプション
- 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
- 外部クロックに同期可能
- 全温度範囲にわたって、0.5V、±0.5% の基準電圧精度
- 選択可能なソフト・スタート時間:0.5ms、1ms、2ms、4ms
- プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
- 8A および 6A 動作をサポートする選択可能な電流制限
- 調整可能な低電圧誤動作防止を備えたイネーブル
- パワー・グッド出力モニタ
- 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
- TPS543620 および TPS543320 とピン互換
- 動作時接合部温度:-40℃~150℃
- 2.5mm × 3mm の 14ピン VQFN-HR パッケージ、0.5mm ピッチ
TPS543820 は、高効率の 18V、8A 同期整流降圧コンバータで、内部補償された固定周波数の高度な電流モード制御を採用しています。最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら、高い効率を実現できます。このデバイスは小型の 2.5mm x 3mm HotRod™ VQFN パッケージで、高い周波数で高い効率を実現しているため、小型のソリューション・サイズを必要とする設計に最適です。固定周波数コントローラは 500kHz~2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト・スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS543820 4V~18V 入力、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ、内部補償型高度電流モード制御付き データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 2月 1日 |
その他の技術資料 | Low-Noise and Low-Ripple Techniques for a Supply Without an LDO (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 4月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Detailed Comparison Between TPSM843620 Family and TPS543620 Family | PDF | HTML | 2023年 11月 20日 | |||
アプリケーション概要 | Solving power design challenges in oscilloscope applications | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 | |||
その他の技術資料 | Low-noise and low-ripple techniques for a supply without an LDO PPT | 2021年 12月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS543820EVM SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 4月 28日 | |||
証明書 | TPS543820EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS543820EVM — TPS543820 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS543820EVM は、TPS543820 向けの評価基板 (EVM) です。TPS543820 は、同期整流降圧コンバータであり、ドレイン ソース間抵抗 R(DS) の小さい両方のパワー MOSFET を内蔵し、ソリューション サイズの最小化と、全負荷時の高い効率を実現します。TPS543820 は、固定周波数の高度な電流モード制御を使用して、最小オン時間の短縮を通じて高速なスイッチング周波数への対応を進め、ソリューション・サイズの小型化と高速過渡応答の実現に貢献します。
計算ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RPY) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点