ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54478

アクティブ

2.95V ~ 6V 入力、4A、同期整流・降圧 SWIFT™ コンバータ、Hiccup 電流制限付き

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 525 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 525 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 2つの30mΩ (標準値) MOSFETにより4Aの負荷で高効率を実現
  • 200kHz~2MHzのスイッチング周波数
  • 温度範囲(-40℃~+150℃)の全体で0.6V ±1%の基準電圧
  • プリバイアス電圧へのスタートアップ
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UVおよびOVのパワー・グッド出力
  • サイクル単位の電流制限とヒカップ電流保護
  • 熱的に強化された3mm×3mmの16ピンWQFN (RTE)
  • TPS54418とピン互換
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54478を使用するカスタム設計を作成
  • 2つの30mΩ (標準値) MOSFETにより4Aの負荷で高効率を実現
  • 200kHz~2MHzのスイッチング周波数
  • 温度範囲(-40℃~+150℃)の全体で0.6V ±1%の基準電圧
  • プリバイアス電圧へのスタートアップ
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UVおよびOVのパワー・グッド出力
  • サイクル単位の電流制限とヒカップ電流保護
  • 熱的に強化された3mm×3mmの16ピンWQFN (RTE)
  • TPS54418とピン互換
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54478を使用するカスタム設計を作成

TPS54478デバイスは、完全な機能を持つ6V、4A、同期整流降圧型の電流モード・コンバータで、2つのMOSFETが搭載されています。

TPS54478はMOSFETを内蔵しているため小型の設計が可能で、電流モード制御の実装により外付け部品数が減少し、最高2MHzのスイッチング周波数によりインダクタのサイズを小さくでき、小型(3mm×3mm)の熱的に強化されたWQFNパッケージによりICの占有面積を最小化できます。

TPS54478デバイスは、温度範囲全体で±1%の正確な基準電圧(VREF)により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。内蔵の30mΩ MOSFETと標準値525µAの消費電流により、効率が最大化されます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は2.5µAに低下します。

低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇は、ソフト・スタート・ピンによって制御されます。出力が公称電圧の93%~107%の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。

サイクル単位の電流制限、ヒカップ過電流保護、サーマル・シャットダウンにより、デバイスは過電流状況で保護されます。

SWIFT™の詳しいドキュメントについては、TIのWebサイト(www.ti.com/swift)を参照してください。

TPS54478デバイスは、完全な機能を持つ6V、4A、同期整流降圧型の電流モード・コンバータで、2つのMOSFETが搭載されています。

TPS54478はMOSFETを内蔵しているため小型の設計が可能で、電流モード制御の実装により外付け部品数が減少し、最高2MHzのスイッチング周波数によりインダクタのサイズを小さくでき、小型(3mm×3mm)の熱的に強化されたWQFNパッケージによりICの占有面積を最小化できます。

TPS54478デバイスは、温度範囲全体で±1%の正確な基準電圧(VREF)により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。内蔵の30mΩ MOSFETと標準値525µAの消費電流により、効率が最大化されます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は2.5µAに低下します。

低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇は、ソフト・スタート・ピンによって制御されます。出力が公称電圧の93%~107%の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。

サイクル単位の電流制限、ヒカップ過電流保護、サーマル・シャットダウンにより、デバイスは過電流状況で保護されます。

SWIFT™の詳しいドキュメントについては、TIのWebサイト(www.ti.com/swift)を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54478 2.95V~6V入力、ヒカップ電流制限付きの4A同期整流降圧SWIFT™コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 6月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
アプリケーション・ノート Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) 2019年 5月 20日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Minimizing Output Ripple During Startup 2017年 6月 22日
その他の技術資料 TPS54478, TPS54678 入力2.95V~6V 出力4A、6A SWIFT™ 同期整流降圧コンバータ 2013年 12月 12日
アプリケーション・ノート 半導体およびICパッケージの熱評価基準 (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 6月 4日
製品概要 TPS54x18, TPS54478 2.95V~6V、2A/3A/4A/6A、2MHz、同期整流/降圧型 SWIFT DCDCコンバータ 2012年 9月 18日
ユーザー・ガイド TPS54478EVM-037 4-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2011年 6月 15日
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54478EVM-037 — 評価モジュール、TPS54478 用、同期整流・降圧コンバータ、プレバイアス起動

The TPS54478EVM-037 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54478 Synchronous Step-Down Switcher. The EVM operates from a 3V to 6V supply and provides a 1.8V output at 4A.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54478 TINA-TI Average Reference Design

SLVM762.TSC (237 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54478 TINA-TI Average Spice Model

SLVM761.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54478 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM279A.ZIP (67 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54478 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAE8A.ZIP (110 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ