TPS54478EVM-037

評価モジュール、TPS54478 用、同期整流・降圧コンバータ、プレバイアス起動

TPS54478EVM-037

購入

概要

The TPS54478EVM-037 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54478 Synchronous Step-Down Switcher. The EVM operates from a 3V to 6V supply and provides a 1.8V output at 4A.

特長
  • 2.95V to 6V Operation
  • 4A Output Current
  • 1.8V Output
  • Hiccup Model Current Limit
  • Start up into Pre-bias
  • 0.6V Internal Reference Voltage
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54478 2.95V ~ 6V 入力、4A、同期整流・降圧 SWIFT™ コンバータ、Hiccup 電流制限付き TPS54519 2.95V ~ 6V 入力、5A、同期整流・降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54478EVM-037 — 評価モジュール、TPS54478 用、同期整流・降圧コンバータ、プレバイアス起動

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS54478EVM-037 4-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2011年 6月 15日
証明書 TPS54478EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS54478 2.95V~6V入力、ヒカップ電流制限付きの4A同期整流降圧SWIFT™コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) 2018年 6月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ