ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54526

アクティブ

Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、5.5A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5.5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5.5 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 95
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • 高速過渡応答を可能にする D-CAP2™ モード
  • 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
  • 広い VIN 入力電圧範囲:4.5V~18V
  • 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵 FET – 63Ω (ハイサイド) および 33mΩ (ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時 10µA 未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス印加のソフト・スタート
  • スイッチング周波数 (fSW):650kHz
  • サイクル単位の過電流制限
  • パワー・グッド出力
  • 自動スキップ Eco-mode™ による軽負荷時の高い効率
  • 高速過渡応答を可能にする D-CAP2™ モード
  • 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
  • 広い VIN 入力電圧範囲:4.5V~18V
  • 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵 FET – 63Ω (ハイサイド) および 33mΩ (ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時 10µA 未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス印加のソフト・スタート
  • スイッチング周波数 (fSW):650kHz
  • サイクル単位の過電流制限
  • パワー・グッド出力
  • 自動スキップ Eco-mode™ による軽負荷時の高い効率

TPS54526 は、適応型オン時間、D-CAP2™ モードの同期整流式降圧コンバータです。このデバイスを採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。本デバイスの主制御ループは、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られる D-CAP2™ モード制御を使用しています。適応型オン時間制御により、重負荷時には PWM モード動作、軽負荷時には Eco-mode™ 動作へシームレスに移行できます。Eco-mode™ により、このデバイスは軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (例:POSCAP、SP-CAP) と超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路も備えています。このデバイスは、4.5V~18V の VIN 入力で動作します。出力電圧は 0.76V~5.5V に設定できます。このデバイスは調整可能なソフト・スタート時間とパワー・グッド機能も備えています。TPS54526 は 14 ピンの HTSSOP パッケージと 16 ピンの QFN パッケージで供給され、–40℃~85℃で動作するよう設計されています。

TPS54526 は、適応型オン時間、D-CAP2™ モードの同期整流式降圧コンバータです。このデバイスを採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。本デバイスの主制御ループは、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られる D-CAP2™ モード制御を使用しています。適応型オン時間制御により、重負荷時には PWM モード動作、軽負荷時には Eco-mode™ 動作へシームレスに移行できます。Eco-mode™ により、このデバイスは軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、低 ESR (等価直列抵抗) の出力コンデンサ (例:POSCAP、SP-CAP) と超低 ESR セラミック・コンデンサの両方をサポートできる独自の回路も備えています。このデバイスは、4.5V~18V の VIN 入力で動作します。出力電圧は 0.76V~5.5V に設定できます。このデバイスは調整可能なソフト・スタート時間とパワー・グッド機能も備えています。TPS54526 は 14 ピンの HTSSOP パッケージと 16 ピンの QFN パッケージで供給され、–40℃~85℃で動作するよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54429E アクティブ Eco-mode 搭載、7V ~ 18V 入力、4.5A、同期整流降圧 DCAP2 モード コンバータ This product offers lower current (4.5 A).
TPS54626 アクティブ Eco-Mode 搭載、HTSSOP パッケージ封止、4.5V ~ 18V、6.5A 同期整流降圧コンバータ This product offers higher current (6.5 A).
比較対象デバイスと類似の機能
TPS565242 アクティブ SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、ECO モード対応、5A 同期整流降圧コンバータ This product has a smaller package with 5A current
TPS566242 アクティブ SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、ECO モード対応、6A 同期整流降圧コンバータ This product has smaller package, simplified design, and offers 6A current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54526 Eco-mode™ 搭載、4.5V~18V 入力、5.5A、同期整流式降圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 5月 28日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく 英語版 2014年 3月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54526EVM-608 — TPS54526 評価モジュール

The TPS54526EVM-608 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54526 Synchronous Step-Down Converter with D-CAP2™ Mode and Auto-Skip Eco-Mode. The EVM is a single, synchronous buck converter providing a 1.05 V output at 5.5 A from a 4.5-V to 18-V input. Terminal (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54526 PSpice Transient Model

SLVM593.ZIP (93 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54526 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM950.TSC (610 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54526 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM951.ZIP (42 KB) - TINA-TI Spice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian
VQFN (RSA) 16 Ultra Librarian